Danfoss logo
Valve body for expansion valve, Type TE 12 straightway, solder flange connections

Plėtimosi vožtuvo korpusas, TEH, Flanšas, Flanšas

067B4026

Kryptis: Tiesus, Naudojama produktui: TQ 12; TE 12, Įėjimo jungties tipas: Flanšas, Išleidimo jungties tipas: Flanšas

Gaminių specifikacija

Charakteristika
Vertė
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
Dalių kiekis pakuotė formate16 vnt.
Dalių programos pavadinimasTE 12TQ 12
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceOut of scope
Įėjimo dydis [col.]7/8 in
Įėjimo jungties tipasFlanšas
Išleidimo dydis [col.]1 in
Išleidimo jungties tipasFlanšas
Jungčių medžiagaŽalvaris
Korpuso medžiagaŽalvaris
KryptisTiesus
Material DescriptionTE 12 Valve Body FS
Naudojama produktuiTE 12TQ 12
Charakteristika
Vertė
Pakavimo formatasKelių elementų pakuotė
PatvirtinimasLLC CDC TYSK
Pridedamos dalysVaržtaipoveržlės
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Produkto pavadinimasPlėtimosi vožtuvo korpusas
Produkto priedaiFlanšaiTXV priedai
Produkto tipasTEH
Produktų grupėIšsiplėtimo vožtuvai
REACH kandidatinio sąrašo medžiagosLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dokumentacijos gaminio pavadinimasTE
SCIP dokumentacijos Nr.7a4717a2-7803-4273-9d94-59ccfb927c1e
Srauto krypties indikatoriusĮspausta 1 krypties rodyklė
Srauto kryptisVienas srautas
Subalansuotas prievadas [Taip / ne]Ne
Tinkamas naudotiTXV atsarginės dalys

Bendrosios specifikacijos

Charakteristika
Vertė
Bruto svoris1.437 Kilogram
Grynasis svoris0.6 Kilogram
Tūris0.854 Liter
Charakteristika
Vertė
EAN/UPC5702428321259
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm