Danfoss logo
TE 55 valve body for expansion valve, angleway, solder connections

Plėtimosi vožtuvo korpusas, TEH, LITAVIMAS, ODF, LITAVIMAS, ODF

067B4022

Kryptis: Kampinis, Naudojama produktui: TQ 12; TE 12, Įėjimo jungties tipas: LITAVIMAS, ODF, Išleidimo jungties tipas: LITAVIMAS, ODF

Gaminių specifikacija

Charakteristika
Vertė
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
Dalių kiekis pakuotė formate32 vnt.
Dalių programos pavadinimasTE 12TQ 12
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceOut of scope
Įėjimo dydis [col.]5/8 in
Įėjimo jungties tipasLITAVIMAS, ODF
Išleidimo dydis [col.]7/8 in
Išleidimo jungties tipasLITAVIMAS, ODF
Jungčių medžiagaŽalvaris
Korpuso medžiagaŽalvaris
KryptisKampinis
Material DescriptionVENTILIS TE12 5/8X1 7/8
Naudojama produktuiTE 12TQ 12
Charakteristika
Vertė
Pakavimo formatasKelių elementų pakuotė
PatvirtinimasLLC CDC TYSK
Pridedamos dalysVaržtaipoveržlės
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Produkto pavadinimasPlėtimosi vožtuvo korpusas
Produkto priedaiTXV priedai
Produkto tipasTEH
Produktų grupėIšsiplėtimo vožtuvai
REACH kandidatinio sąrašo medžiagosLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dokumentacijos gaminio pavadinimasTE
SCIP dokumentacijos Nr.7a4717a2-7803-4273-9d94-59ccfb927c1e
Srauto krypties indikatoriusĮspausta 1 krypties rodyklė
Srauto kryptisVienas srautas
Subalansuotas prievadas [Taip / ne]Ne
Tinkamas naudotiTXV atsarginės dalys

Bendrosios specifikacijos

Charakteristika
Vertė
Bruto svoris0.422 Kilogram
Grynasis svoris0.4 Kilogram
Tūris0.31 Liter
Charakteristika
Vertė
EAN/UPC5702428321235
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm