Danfoss logo
TE 55 valve body for expansion valve, angleway, solder connections

Plėtimosi vožtuvo korpusas, TEH, LITAVIMAS, ODF, 22 mm, LITAVIMAS, ODM, 28 mm

067B4017

Kryptis: Kampinis, Naudojama produktui: TQ 20; TQ 12; TE 12; TE 20, Įėjimo jungties tipas: LITAVIMAS, ODF, Įėjimo dydis [mm]: 22, Išleidimo jungties tipas: LITAVIMAS, ODM, Išleidimo dydis [mm]: 28

Gaminių specifikacija

Charakteristika
Vertė
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
Dalių kiekis pakuotė formate32 vnt.
Dalių programos pavadinimasTE 12TE 20TQ 12TQ 20
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceOut of scope
Įėjimo dydis [mm]22.00 mm
Įėjimo jungties tipasLITAVIMAS, ODF
Išleidimo dydis [mm]28.00 mm
Išleidimo jungties tipasLITAVIMAS, ODM
Jungčių medžiagaŽalvaris
Korpuso medžiagaŽalvaris
KryptisKampinis
Material DescriptionTE12 KORPUSAS
Naudojama produktuiTE 12TE 20TQ 12TQ 20
Charakteristika
Vertė
Pakavimo formatasKelių elementų pakuotė
PatvirtinimasLLC CDC TYSK
Pridedamos dalysVaržtaipoveržlės
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Produkto pavadinimasPlėtimosi vožtuvo korpusas
Produkto priedaiTXV priedai
Produkto tipasTEH
Produktų grupėIšsiplėtimo vožtuvai
REACH kandidatinio sąrašo medžiagosLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dokumentacijos gaminio pavadinimasTD/TDE1
SCIP dokumentacijos Nr.3e6257ae-4c71-440b-b37c-a7fc7f28ad0e
Srauto krypties indikatoriusĮspausta 1 krypties rodyklė
Srauto kryptisVienas srautas
Subalansuotas prievadas [Taip / ne]Ne
Tinkamas naudotiTXV atsarginės dalys

Bendrosios specifikacijos

Charakteristika
Vertė
Bruto svoris0.404 Kilogram
Grynasis svoris0.382 Kilogram
Tūris0.315 Liter
Charakteristika
Vertė
EAN/UPC5702428321198
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm