Plėtimosi vožtuvo korpusas, TEH, Platėjanti mova, 12 mm, Platėjanti mova, 16 mm
067B4013
Kryptis: Kampinis, Naudojama produktui: TE 5, Įėjimo jungties tipas: Platėjanti mova, Įėjimo dydis [mm]: 12, Išleidimo jungties tipas: Platėjanti mova, Išleidimo dydis [mm]: 16
067B4013
Gaminių specifikacija
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Contains batteries | No |
| Dalių kiekis pakuotė formate | 32 vnt. |
| Dalių programos pavadinimas | TE 5 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS compliance | Out of scope |
| Įėjimo dydis [col.] | 1/2 in |
| Įėjimo dydis [mm] | 12.00 mm |
| Įėjimo jungties tipas | Platėjanti mova |
| Išleidimo dydis [col.] | 5/8 in |
| Išleidimo dydis [mm] | 16.00 mm |
| Išleidimo jungties tipas | Platėjanti mova |
| Jungčių medžiaga | Žalvaris |
| Korpuso medžiaga | Žalvaris |
| Kryptis | Kampinis |
| Material Description | VENTILIO KORPUSAS T5 1/2-5/8MK |
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Naudojama produktui | TE 5 |
| Pakavimo formatas | Kelių elementų pakuotė |
| Patvirtinimas | LLC CDC TYSK |
| Pridedamos dalys | Varžtaipoveržlės |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Produkto pavadinimas | Plėtimosi vožtuvo korpusas |
| Produkto priedai | TXV priedai |
| Produkto tipas | TEH |
| Produktų grupė | Išsiplėtimo vožtuvai |
| REACH kandidatinio sąrašo medžiagos | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| SCIP dokumentacijos gaminio pavadinimas | TE |
| SCIP dokumentacijos Nr. | 7a4717a2-7803-4273-9d94-59ccfb927c1e |
| Srauto krypties indikatorius | Įspausta 1 krypties rodyklė |
| Srauto kryptis | Vienas srautas |
| Subalansuotas prievadas [Taip / ne] | Ne |
| Tinkamas naudoti | TXV atsarginės dalys |
Bendrosios specifikacijos
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Bruto svoris | 0.335 Kilogram |
| Grynasis svoris | 0.313 Kilogram |
| Tūris | 0.3 Liter |
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428321174 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |