Plėtimosi vožtuvo korpusas, TEH, LITAVIMAS, ODF, 12 mm, LITAVIMAS, ODF, 22 mm
067B4003
Kryptis: Tiesus, Naudojama produktui: TE 5, Įėjimo jungties tipas: LITAVIMAS, ODF, Įėjimo dydis [mm]: 12, Išleidimo jungties tipas: LITAVIMAS, ODF, Išleidimo dydis [mm]: 22
067B4003
Gaminių specifikacija
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Contains batteries | No |
| Dalių kiekis pakuotė formate | 32 vnt. |
| Dalių programos pavadinimas | TE 5 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS compliance | Out of scope |
| Įėjimo dydis [mm] | 12.00 mm |
| Įėjimo jungties tipas | LITAVIMAS, ODF |
| Išleidimo dydis [mm] | 22.00 mm |
| Išleidimo jungties tipas | LITAVIMAS, ODF |
| Jungčių medžiaga | Žalvaris |
| Korpuso medžiaga | Žalvaris |
| Kryptis | Tiesus |
| Material Description | TE5 VENTILIO KORPUSAS |
| Naudojama produktui | TE 5 |
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Pakavimo formatas | Kelių elementų pakuotė |
| Patvirtinimas | LLC CDC TYSK |
| Pridedamos dalys | Varžtaipoveržlės |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Produkto pavadinimas | Plėtimosi vožtuvo korpusas |
| Produkto priedai | TXV priedai |
| Produkto tipas | TEH |
| Produktų grupė | Išsiplėtimo vožtuvai |
| REACH kandidatinio sąrašo medžiagos | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| SCIP dokumentacijos gaminio pavadinimas | TE |
| SCIP dokumentacijos Nr. | 7a4717a2-7803-4273-9d94-59ccfb927c1e |
| Srauto krypties indikatorius | Įspausta 1 krypties rodyklė |
| Srauto kryptis | Vienas srautas |
| Subalansuotas prievadas [Taip / ne] | Ne |
| Tinkamas naudoti | TXV atsarginės dalys |
Bendrosios specifikacijos
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Bruto svoris | 0.33 Kilogram |
| Grynasis svoris | 0.31 Kilogram |
| Tūris | 0.313 Liter |
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428321082 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |