Termostatinis plėtimosi vožtuvas, TCAE, R448A
068U4599
Temperatūros diapazonas [°C]: -40 - 10, Slėgio išlyginimas: Išoriškai išlygintas
068U4599
Gaminių specifikacija
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| „Superheat“ nustatymas | Adjustable |
| Aušinimo medžiagos | R448A |
| China RoHS compliance | Yes with exemptions |
| Contains batteries | No |
| Dalių kiekis pakuotė formate | 20 vnt. |
| Dalių programos pavadinimas | TCA |
| DG Indicator Profile | Other Dangerous Goods |
| EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
| EU RoHS exemption clause | 6(a)6(c) |
| Įėjimo dydis [col.] | 1/2 in |
| Įėjimo jungties tipas | LITAVIMAS, ODF |
| Išleidimo dydis [col.] | 5/8 in |
| Išleidimo jungties tipas | LITAVIMAS, ODF |
| Išlyginimo dydis [col.] | 1/4 in |
| Išlyginimo jungties tipas | LITAVIMAS, ODF |
| Jungčių medžiaga | Dviejų metalų: Plieno / vario |
| Kapiliarinio vamzdelio ilgis [col.] | 59.0 in |
| Kapiliarinio vamzdelio ilgis [mm] | 1500 mm |
| Kategorija | Art. 4, par. 3 |
| Korpuso medžiaga | Nerūdijantysis plienas |
| Kryptis | Tiesus |
| Maks. Darbinis slėgis [bar] | 45.5 bar |
| Maks. Darbinis slėgis [psig] | 660 psig |
| Material Description | TCAE/s Therm. exp. valve |
| Pakavimo formatas | Kelių elementų pakuotė |
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Patvirtinimas | EACUAUL |
| Pridedamos dalys | Lemputės diržas |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Produkto pavadinimas | Termostatinis plėtimosi vožtuvas |
| Produkto priedai | TXV priedai |
| Produkto tipas | TCAE |
| Produktų grupė | Išsiplėtimo vožtuvai |
| REACH kandidatinio sąrašo medžiagos | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| SCIP dokumentacijos gaminio pavadinimas | TU/TC - Thermostatic expansion valve |
| SCIP dokumentacijos Nr. | 07795324-de66-41b2-9761-afe6640e393c |
| Skysčių grupė | 2 |
| Slėgio išlyginimas | Išoriškai išlygintas |
| Srauto krypties indikatorius | Lazeriu išgraviruota 1 krypties rodyklė |
| Srauto kryptis | Dvikryptis srautas su anga 1-2 |
| Statinis „Superheat“ (SS) [°C] | 4.00 °C |
| Statinis perkaitinimas (SS) [°F] | 7.20 °F |
| Temperature range [°C] [max] | 10 °C |
| Temperature range [°C] [min] | -40 °C |
| Temperatūros diapazonas [°F] [maks.] | 50 °F |
| Temperatūros diapazonas [°F] [min.] | -40 °F |
| Tinkamas naudoti | TXV atsarginės dalys |
| UL mark | Yes |
| UL patvirtintos šaldomosios medžiagos | R448A |
| Vardinės gal. sąl. N diapazonas [IMP] | OS=7.2 ºFtcond=100 ºFtevap=40 ºFtliq=98 ºF |
| Vardinės gal. sąl. N diapazonas [SI] | OS=4Ktcond=38 ºCtevap=4.4 ºCtliq=37 ºC |
Bendrosios specifikacijos
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Bruto svoris | 0.219 Kilogram |
| Grynasis svoris | 0.205 Kilogram |
| Tūris | 0.489 Liter |
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428045117 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |