Termostatinis plėtimosi vožtuvas, TCAE, R404A; R452A
068U4597
Temperatūros diapazonas [°C]: -40 - -5, Slėgio išlyginimas: Išoriškai išlygintas
Šis gaminys nebegaminamas.
Gaminio nebegalima įsigyti, tačiau vis tiek galite rasti informacijos apie jį, įskaitant techninės priežiūros vadovus, brėžinius ir kt.
Jei ieškote panašaus gaminio, galite peržiūrėti kitas to paties gaminio tipo parinktis apsilankę gaminio tipo puslapyje.: TU / TC
068U4597
Gaminių specifikacija
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| „Superheat“ nustatymas | Adjustable |
| Aušinimo medžiagos | R404AR452A |
| China RoHS compliance | Yes with exemptions |
| Contains batteries | No |
| Dalių kiekis pakuotė formate | 20 vnt. |
| Dalių programos pavadinimas | TCA |
| DG Indicator Profile | Other Dangerous Goods |
| EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
| EU RoHS exemption clause | 6(a)6(c) |
| Įėjimo dydis [mm] | 10.00 mm |
| Įėjimo jungties tipas | LITAVIMAS, ODF |
| Išleidimo dydis [mm] | 16.00 mm |
| Išleidimo jungties tipas | LITAVIMAS, ODF |
| Išlyginimo dydis [mm] | 6 mm |
| Išlyginimo jungties tipas | LITAVIMAS, ODF |
| Jungčių medžiaga | Dviejų metalų: Plieno / vario |
| Kapiliarinio vamzdelio ilgis [col.] | 59.0 in |
| Kapiliarinio vamzdelio ilgis [mm] | 1500 mm |
| Kategorija | Art. 4, par. 3 |
| Korpuso medžiaga | Nerūdijantysis plienas |
| Kryptis | Tiesus |
| Maks. Darbinis slėgis [bar] | 45.5 bar |
| Maks. Darbinis slėgis [psig] | 660 psig |
| Material Description | TCAE/s Therm. exp. valve |
| MOP taškas [°C] | 0 °C |
| MOP taškas [°F] | 32 °F |
| MOP taškas [psig] | MOP 65 |
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Pakavimo formatas | Kelių elementų pakuotė |
| Patvirtinimas | EACLLC CDC TYSKUL |
| Pridedamos dalys | Lemputės diržas |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Produkto pavadinimas | Termostatinis plėtimosi vožtuvas |
| Produkto priedai | TXV priedai |
| Produkto tipas | TCAE |
| Produktų grupė | Išsiplėtimo vožtuvai |
| REACH kandidatinio sąrašo medžiagos | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| SCIP dokumentacijos gaminio pavadinimas | TU/TC - Thermostatic expansion valve |
| SCIP dokumentacijos Nr. | 07795324-de66-41b2-9761-afe6640e393c |
| Skysčių grupė | 2 |
| Slėgio išlyginimas | Išoriškai išlygintas |
| Srauto krypties indikatorius | Lazeriu išgraviruota 1 krypties rodyklė |
| Srauto kryptis | Vienas srautas |
| Statinis „Superheat“ (SS) [°C] | 4.00 °C |
| Statinis perkaitinimas (SS) [°F] | 7.20 °F |
| Temperatūros diapazonas [°C] [Maks.] | -5 °C |
| Temperatūros diapazonas [°C] [Min.] | -40 °C |
| Temperatūros diapazonas [°F] [maks.] | 25 °F |
| Temperatūros diapazonas [°F] [min.] | -40 °F |
| Tinkamas naudoti | TXV atsarginės dalys |
| UL mark | Yes |
| UL patvirtintos šaldomosios medžiagos | R404AR452A |
| Vardinės gal. sąl. N diapazonas [IMP] | OS=7.2 ºFtcond=100 ºFtevap=40 ºFtliq=98 ºF |
| Vardinės gal. sąl. N diapazonas [SI] | OS=4Ktcond=38 ºCtevap=4.4 ºCtliq=37 ºC |
Bendrosios specifikacijos
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Bruto svoris | 0.22 Kilogram |
| Grynasis svoris | 0.201 Kilogram |
| Tūris | 0.489 Liter |
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428514002 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |