Danfoss logo
TUAE SW_068U1233, 068U1234, 068U1236

Termostatinis plėtimosi vožtuvas, TUAE, R404A/R507A

068U2931

Temperatūros diapazonas [°C]: -40 - -15, Slėgio išlyginimas: Išoriškai išlygintas

Gaminių specifikacija

Charakteristika
Vertė
„Superheat“ nustatymasAdjustable
Aušinimo medžiagosR404A/R507A
China RoHS complianceYes with exemptions
China RoHS exemption clause7.17.3
Contains batteriesNo
Dalių kiekis pakuotė formate24 vnt.
Dalių programos pavadinimasTUA
DG Indicator ProfileOther Dangerous Goods
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(a)6(c)
Įėjimo dydis [col.]1/4 in
Įėjimo jungties tipasLITAVIMAS, ODF
Išleidimo dydis [col.]1/2 in
Išleidimo jungties tipasLITAVIMAS, ODF
Išlyginimo dydis [col.]1/4 in
Išlyginimo jungties tipasLITAVIMAS, ODF
Jungčių medžiagaDviejų metalų: Plieno / vario
Kapiliarinio vamzdelio ilgis [col.]59.0 in
Kapiliarinio vamzdelio ilgis [mm]1500 mm
KategorijaArt. 4, par. 3
Korpuso medžiagaNerūdijantysis plienas
KryptisTiesus
Maks. Darbinis slėgis [bar]34.0 bar
Maks. Darbinis slėgis [psig]500 psig
Material DescriptionTUAE/s Therm. exp. valve
MOP taškas [°C]-10 °C
MOP taškas [°F]14 °F
Charakteristika
Vertė
MOP taškas [psig]MOP 50
Pakavimo formatasKelių elementų pakuotė
PatvirtinimasEACUAUL
Pridedamos dalysLemputės diržas
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Produkto pavadinimasTermostatinis plėtimosi vožtuvas
Produkto priedaiTXV priedai
Produkto tipasTUAE
Produktų grupėIšsiplėtimo vožtuvai
REACH kandidatinio sąrašo medžiagosLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dokumentacijos gaminio pavadinimasTU/TC - Thermostatic expansion valve
SCIP dokumentacijos Nr.07795324-de66-41b2-9761-afe6640e393c
Skysčių grupė2
Slėgio išlyginimasIšoriškai išlygintas
Srauto krypties indikatoriusLazeriu išgraviruota 1 krypties rodyklė
Srauto kryptisVienas srautas
Statinis „Superheat“ (SS) [°C]4.00 °C
Statinis perkaitinimas (SS) [°F]7.20 °F
Temperature range [°C] [max]-15 °C
Temperature range [°C] [min]-40 °C
Temperatūros diapazonas [°F] [maks.]5 °F
Temperatūros diapazonas [°F] [min.]-40 °F
Tinkamas naudotiTXV atsarginės dalys
UL markYes
UL patvirtintos šaldomosios medžiagosR404AR507A
Vardinės gal. sąl. N diapazonas [IMP]OS=7.2 ºFtcond=100 ºFtevap=40 ºFtliq=98 ºF
Vardinės gal. sąl. N diapazonas [SI]OS=4Ktcond=38 ºCtevap=4.4 ºCtliq=37 ºC

Bendrosios specifikacijos

Charakteristika
Vertė
Bruto svoris0.185 Kilogram
Grynasis svoris0.149 Kilogram
Tūris0.402 Liter
Charakteristika
Vertė
EAN/UPC5702428881807
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm