Danfoss logo
Element for expansion valve, TE 55_067G3219, 067G3309, 067G3500

Plėtimosi vožtuvo elementas, TE 55, R448A; R449A

067G3309

Temperatūros diapazonas [°C]: -40 - -15, Slėgio išlyginimas: Išoriškai išlygintas
Gaminio nebegalima įsigyti, tačiau vis tiek galite rasti informacijos apie jį, įskaitant techninės priežiūros vadovus, brėžinius ir kt.

Jei ieškote panašaus gaminio, galite peržiūrėti kitas to paties gaminio tipo parinktis apsilankę gaminio tipo puslapyje.: TE 5 - TE 55

Gaminių specifikacija

Charakteristika
Vertė
„Superheat“ nustatymasAdjustable
Aušinimo medžiagosR448AR449A
China RoHS complianceYes
Contains batteriesNo
Dalių kiekis pakuotė formate9 vnt.
Dalių programos pavadinimasTE 55
DG Indicator ProfileOther Dangerous Goods
EU RoHS complianceOut of scope
Išlyginimo dydis [col.]1/4 in
Išlyginimo jungties tipasPlatėjanti mova
Kapiliarinio vamzdelio ilgis [col.]118.0 in
Kapiliarinio vamzdelio ilgis [mm]3000 mm
Korpuso medžiagaŽalvaris
Maks. Darbinis slėgis [bar]28.0 bar
Maks. Darbinis slėgis [psig]400 psig
Material DescriptionTE 55 Element NLMOP
MOP taškas [°C]-10 °C
MOP taškas [°F]15 °F
MOP taškas [psig]MOP 45
Charakteristika
Vertė
Pakavimo formatasKelių elementų pakuotė
PatvirtinimasEACLLC CDC TYSK
Pridedamos dalysLemputės diržasTarpiklisKeyŽiedinis tarpiklis
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Produkto pavadinimasPlėtimosi vožtuvo elementas
Produkto priedaiTXV priedai
Produkto tipasTE 55
Produktų grupėIšsiplėtimo vožtuvai
REACH kandidatinio sąrašo medžiagosLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dokumentacijos gaminio pavadinimasTE -Thermostatic expansion valve
SCIP dokumentacijos Nr.ff671f9c-bda6-4022-947f-5e1343bd8300
Slėgio išlyginimasIšoriškai išlygintas
Temperatūros diapazonas [°C] [Maks.]-15 °C
Temperatūros diapazonas [°C] [Min.]-40 °C
Temperatūros diapazonas [°F] [maks.]5 °F
Temperatūros diapazonas [°F] [min.]-40 °F
Tinkamas naudotiTXV atsarginės dalys
Tipo pavadinimasElementas

Bendrosios specifikacijos

Charakteristika
Vertė
Bruto svoris0.856 Kilogram
Grynasis svoris0.673 Kilogram
Charakteristika
Vertė
Tūris2.25 Liter
EAN/UPC5702428546072