Danfoss logo
Thermostatic Expansion Valves (Parts Program), TE 5, 12, 55, 20

Plėtimosi vožtuvo elementas, TE 55, R134a

067G3230

Temperatūros diapazonas [°C]: -40 - 10, Slėgio išlyginimas: Išoriškai išlygintas

Gaminių specifikacija

Charakteristika
Vertė
„Superheat“ nustatymasAdjustable
Aušinimo medžiagosR134a
China RoHS complianceYes
Contains batteriesNo
Dalių kiekis pakuotė formate9 vnt.
Dalių programos pavadinimasTE 55
DG Indicator ProfileOther Dangerous Goods
EU RoHS complianceOut of scope
Išlyginimo dydis [col.]1/4 in
Išlyginimo jungties tipasPlatėjanti mova
Kapiliarinio vamzdelio ilgis [col.]197.0 in
Kapiliarinio vamzdelio ilgis [mm]5000 mm
Korpuso medžiagaŽalvaris
Maks. Darbinis slėgis [bar]28.0 bar
Maks. Darbinis slėgis [psig]400 psig
Material DescriptionTE 55 Element N
Pakavimo formatasKelių elementų pakuotė
Charakteristika
Vertė
PatvirtinimasEACLLC CDC TYSK
Pridedamos dalysLemputės diržasTarpiklisŽiedinis tarpiklisKey
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Produkto pavadinimasPlėtimosi vožtuvo elementas
Produkto priedaiTXV priedai
Produkto tipasTE 55
Produktų grupėIšsiplėtimo vožtuvai
REACH kandidatinio sąrašo medžiagosLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dokumentacijos gaminio pavadinimasTE -Thermostatic expansion valve
SCIP dokumentacijos Nr.ff671f9c-bda6-4022-947f-5e1343bd8300
Slėgio išlyginimasIšoriškai išlygintas
Temperature range [°C] [max]10 °C
Temperature range [°C] [min]-40 °C
Temperatūros diapazonas [°F] [maks.]50 °F
Temperatūros diapazonas [°F] [min.]-40 °F
Tinkamas naudotiTXV atsarginės dalys
Tipo pavadinimasElementas

Bendrosios specifikacijos

Charakteristika
Vertė
Bruto svoris0.79 Kilogram
Grynasis svoris0.703 Kilogram
Tūris1.99 Liter
Charakteristika
Vertė
EAN/UPC5702428367295
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm