Danfoss logo
Element for expansion valve, TE 12_067B2512, 067B3377, 067B3531

Plėtimosi vožtuvo elementas, TE 12, R407F/R407A

067B3532

Temperatūros diapazonas [°C]: -40 - 10, Slėgio išlyginimas: Išoriškai išlygintas

Gaminių specifikacija

Charakteristika
Vertė
„Superheat“ nustatymasAdjustable
Aušinimo medžiagosR407F/R407A
China RoHS complianceYes
Contains batteriesNo
Dalių kiekis pakuotė formate9 vnt.
Dalių programos pavadinimasTE 12
DG Indicator ProfileOther Dangerous Goods
EU RoHS complianceOut of scope
Išlyginimo dydis [col.]1/4 in
Išlyginimo jungties tipasPlatėjanti mova
Kapiliarinio vamzdelio ilgis [col.]118.0 in
Kapiliarinio vamzdelio ilgis [mm]3000 mm
Korpuso medžiagaŽalvaris
Maks. Darbinis slėgis [bar]28.0 bar
Maks. Darbinis slėgis [psig]400 psig
Material DescriptionTES12 TERMOREG.VENTILIO DALIS
Pakavimo formatasKelių elementų pakuotė
Charakteristika
Vertė
PatvirtinimasEACLLC CDC TYSK
Pridedamos dalysLemputės diržasTarpiklisŽiedinis tarpiklisKey
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Produkto pavadinimasPlėtimosi vožtuvo elementas
Produkto priedaiTXV priedai
Produkto tipasTE 12
Produktų grupėIšsiplėtimo vožtuvai
REACH kandidatinio sąrašo medžiagosLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dokumentacijos gaminio pavadinimasTE -Thermostatic expansion valve
SCIP dokumentacijos Nr.ff671f9c-bda6-4022-947f-5e1343bd8300
Slėgio išlyginimasIšoriškai išlygintas
Temperature range [°C] [max]10 °C
Temperature range [°C] [min]-40 °C
Temperatūros diapazonas [°F] [maks.]50 °F
Temperatūros diapazonas [°F] [min.]-40 °F
Tinkamas naudotiTXV atsarginės dalys
Tipo pavadinimasElementas

Bendrosios specifikacijos

Charakteristika
Vertė
Bruto svoris0.624 Kilogram
Grynasis svoris0.489 Kilogram
Tūris2.138 Liter
Charakteristika
Vertė
EAN/UPC5702428915205
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm