Danfoss logo
Element for expansion valve, TE 5, WEB067B9302

Plėtimosi vožtuvo elementas, TE 5, R404A/R507A

067B3381

Temperatūros diapazonas [°C]: -60 - -25, Slėgio išlyginimas: Išoriškai išlygintas

Gaminių specifikacija

Charakteristika
Vertė
Aušinimo medžiagosR404A/R507A
China RoHS complianceYes
Contains batteriesNo
Dalių kiekis pakuotė formate12 vnt.
Dalių programos pavadinimasTE 5
DG Indicator ProfileOther Dangerous Goods
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Išlyginimo dydis [col.]1/4 in
Išlyginimo jungties tipasLITAVIMAS, ODF
Kapiliarinio vamzdelio ilgis [col.]118.0 in
Kapiliarinio vamzdelio ilgis [mm]3000 mm
Korpuso medžiagaŽalvaris
Maks. Darbinis slėgis [bar]28.0 bar
Maks. Darbinis slėgis [psig]400 psig
Material DescriptionTE 5 Element BMOP
MOP taškas [°C]-20 °C
Charakteristika
Vertė
MOP taškas [°F]-5 °F
MOP taškas [psig]MOP 30
Pakavimo formatasKelių elementų pakuotė
PatvirtinimasEACLLC CDC TYSK
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Produkto pavadinimasPlėtimosi vožtuvo elementas
Produkto tipasTE 5
Produktų grupėIšsiplėtimo vožtuvai
REACH kandidatinio sąrašo medžiagosLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dokumentacijos gaminio pavadinimasTE -Thermostatic expansion valve
SCIP dokumentacijos Nr.ff671f9c-bda6-4022-947f-5e1343bd8300
Slėgio išlyginimasIšoriškai išlygintas
Temperature range [°C] [max]-25 °C
Temperature range [°C] [min]-60 °C
Temperatūros diapazonas [°F] [maks.]-15 °F
Temperatūros diapazonas [°F] [min.]-75 °F
Tipo pavadinimasElementas

Bendrosios specifikacijos

Charakteristika
Vertė
Bruto svoris0.556 Kilogram
Grynasis svoris0.478 Kilogram
Tūris1.721 Liter
Charakteristika
Vertė
EAN/UPC5702428148948
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm