Danfoss logo
Thermostatic Expansion Valves (Parts Program), TE 5, 12, 55, 20

Plėtimosi vožtuvo elementas, TE 5, R404A/R507A

067B3357

Temperatūros diapazonas [°C]: -40 - -5, Slėgio išlyginimas: Išoriškai išlygintas

Gaminių specifikacija

Charakteristika
Vertė
Accessory (EF013236)TRUE
Aušinimo medžiagosR404A/R507A
China RoHS complianceYes
Contains batteriesNo
Dalių kiekis pakuotė formate12 vnt.
Dalių programos pavadinimasTE 5
DG Indicator ProfileOther Dangerous Goods
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Išlyginimo dydis [col.]1/4 in
Išlyginimo jungties tipasPlatėjanti mova
Kapiliarinio vamzdelio ilgis [col.]118.0 in
Kapiliarinio vamzdelio ilgis [mm]3000 mm
Korpuso medžiagaŽalvaris
Maks. Darbinis slėgis [bar]28.0 bar
Maks. Darbinis slėgis [psig]400 psig
Material DescriptionTERMOELEMENTAS TES5 NM MOP 0C
MOP taškas [°C]0 °C
MOP taškas [°F]32 °F
Charakteristika
Vertė
MOP taškas [psig]MOP 70
Pakavimo formatasKelių elementų pakuotė
PatvirtinimasEACLLC CDC TYSK
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Produkto pavadinimasPlėtimosi vožtuvo elementas
Produkto tipasTE 5
Produktų grupėIšsiplėtimo vožtuvai
REACH kandidatinio sąrašo medžiagosLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dokumentacijos gaminio pavadinimasTE -Thermostatic expansion valve
SCIP dokumentacijos Nr.ff671f9c-bda6-4022-947f-5e1343bd8300
Slėgio išlyginimasIšoriškai išlygintas
Spare part (EF013237)TRUE
Temperature range [°C] [max]-5 °C
Temperature range [°C] [min]-40 °C
Temperatūros diapazonas [°F] [maks.]25 °F
Temperatūros diapazonas [°F] [min.]-40 °F
Tipo pavadinimasElementas
Type of accessory/spare part (EF000215)Other

Bendrosios specifikacijos

Charakteristika
Vertė
Bruto svoris0.514 Kilogram
Grynasis svoris0.44 Kilogram
Tūris1.693 Liter
Charakteristika
Vertė
EAN/UPC5702428148160
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm