Danfoss logo
Thermostatic Expansion Valves (Parts Program), TE 5, 12, 55, 20

Plėtimosi vožtuvo elementas, TE 12, R404A/R507A

067B3347

Temperatūros diapazonas [°C]: -40 - 10, Slėgio išlyginimas: Išoriškai išlygintas

Gaminių specifikacija

Charakteristika
Vertė
Aušinimo medžiagosR404A/R507A
China RoHS complianceYes
Contains batteriesNo
Dalių kiekis pakuotė formate9 vnt.
Dalių programos pavadinimasTE 12
DG Indicator ProfileOther Dangerous Goods
EU RoHS complianceOut of scope
Išlyginimo dydis [col.]1/4 in
Išlyginimo jungties tipasPlatėjanti mova
Kapiliarinio vamzdelio ilgis [col.]118.0 in
Kapiliarinio vamzdelio ilgis [mm]3000 mm
Korpuso medžiagaŽalvaris
Maks. Darbinis slėgis [bar]28.0 bar
Maks. Darbinis slėgis [psig]400 psig
Material DescriptionTES12 TERMOREG.VENTILIO DALIS
Charakteristika
Vertė
Pakavimo formatasKelių elementų pakuotė
PatvirtinimasEACLLC CDC TYSK
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Produkto pavadinimasPlėtimosi vožtuvo elementas
Produkto tipasTE 12
Produktų grupėIšsiplėtimo vožtuvai
REACH kandidatinio sąrašo medžiagosLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dokumentacijos gaminio pavadinimasTE -Thermostatic expansion valve
SCIP dokumentacijos Nr.ff671f9c-bda6-4022-947f-5e1343bd8300
Slėgio išlyginimasIšoriškai išlygintas
Temperature range [°C] [max]10 °C
Temperature range [°C] [min]-40 °C
Temperatūros diapazonas [°F] [maks.]50 °F
Temperatūros diapazonas [°F] [min.]-40 °F
Tipo pavadinimasElementas

Bendrosios specifikacijos

Charakteristika
Vertė
Bruto svoris0.634 Kilogram
Grynasis svoris0.53 Kilogram
Tūris2.138 Liter
Charakteristika
Vertė
EAN/UPC5702428149006
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm