Plėtimosi vožtuvo elementas, TE 5, R404A/R507A
067B3344
Temperatūros diapazonas [°C]: -60 - -25, Slėgio išlyginimas: Išoriškai išlygintas
067B3344
Gaminių specifikacija
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Aušinimo medžiagos | R404A/R507A |
| China RoHS compliance | Yes |
| Contains batteries | No |
| Dalių kiekis pakuotė formate | 12 vnt. |
| Dalių programos pavadinimas | TE 5 |
| DG Indicator Profile | Other Dangerous Goods |
| EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
| EU RoHS exemption clause | 6(c) |
| Išlyginimo dydis [col.] | 1/4 in |
| Išlyginimo jungties tipas | Platėjanti mova |
| Kapiliarinio vamzdelio ilgis [col.] | 118.0 in |
| Kapiliarinio vamzdelio ilgis [mm] | 3000 mm |
| Korpuso medžiaga | Žalvaris |
| Maks. Darbinis slėgis [bar] | 28.0 bar |
| Maks. Darbinis slėgis [psig] | 400 psig |
| Material Description | TERMOELEMENTAS TES 5 R404A |
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Pakavimo formatas | Kelių elementų pakuotė |
| Patvirtinimas | EACLLC CDC TYSK |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Produkto pavadinimas | Plėtimosi vožtuvo elementas |
| Produkto tipas | TE 5 |
| Produktų grupė | Išsiplėtimo vožtuvai |
| REACH kandidatinio sąrašo medžiagos | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| SCIP dokumentacijos gaminio pavadinimas | TE -Thermostatic expansion valve |
| SCIP dokumentacijos Nr. | ff671f9c-bda6-4022-947f-5e1343bd8300 |
| Slėgio išlyginimas | Išoriškai išlygintas |
| Temperature range [°C] [max] | -25 °C |
| Temperature range [°C] [min] | -60 °C |
| Temperatūros diapazonas [°F] [maks.] | -15 °F |
| Temperatūros diapazonas [°F] [min.] | -75 °F |
| Tipo pavadinimas | Elementas |
Bendrosios specifikacijos
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Bruto svoris | 0.568 Kilogram |
| Grynasis svoris | 0.49 Kilogram |
| Tūris | 1.68 Liter |
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428148276 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |