Danfoss logo
Thermostatic Expansion Valves (Parts Program), TE 5, 12, 55, 20

Plėtimosi vožtuvo elementas, TE 5, R407C

067B3278

Temperatūros diapazonas [°C]: -40 - 10, Slėgio išlyginimas: Išoriškai išlygintas

Gaminių specifikacija

Charakteristika
Vertė
Aušinimo medžiagosR407C
China RoHS complianceYes
Contains batteriesNo
Dalių kiekis pakuotė formate12 vnt.
Dalių programos pavadinimasTE 5
DG Indicator ProfileOther Dangerous Goods
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Išlyginimo dydis [col.]1/4 in
Išlyginimo jungties tipasPlatėjanti mova
Kapiliarinio vamzdelio ilgis [col.]118.0 in
Kapiliarinio vamzdelio ilgis [mm]3000 mm
Korpuso medžiagaŽalvaris
Maks. Darbinis slėgis [bar]28.0 bar
Maks. Darbinis slėgis [psig]400 psig
Material DescriptionTERMOELEMENTAS TEZ5 1/4" M.
Charakteristika
Vertė
Pakavimo formatasKelių elementų pakuotė
PatvirtinimasEACLLC CDC TYSK
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Produkto pavadinimasPlėtimosi vožtuvo elementas
Produkto tipasTE 5
Produktų grupėIšsiplėtimo vožtuvai
REACH kandidatinio sąrašo medžiagosLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dokumentacijos gaminio pavadinimasTE -Thermostatic expansion valve
SCIP dokumentacijos Nr.ff671f9c-bda6-4022-947f-5e1343bd8300
Slėgio išlyginimasIšoriškai išlygintas
Temperature range [°C] [max]10 °C
Temperature range [°C] [min]-40 °C
Temperatūros diapazonas [°F] [maks.]50 °F
Temperatūros diapazonas [°F] [min.]-40 °F
Tipo pavadinimasElementas

Bendrosios specifikacijos

Charakteristika
Vertė
Bruto svoris0.522 Kilogram
Grynasis svoris0.44 Kilogram
Tūris1.683 Liter
Charakteristika
Vertė
EAN/UPC5702428149105
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm