Danfoss logo
Thermostatic expansion valve, TE 2_068Z7479, 068Z7480, 068Z3358

Termostatinis plėtimosi vožtuvas, TE 2, R455A

068Z7499

Temperatūros diapazonas [°C]: -40 - 10, Slėgio išlyginimas: Išoriškai išlygintas

Gaminių specifikacija

Charakteristika
Vertė
„Superheat“ nustatymasAdjustable
Aušinimo medžiagosR455A
China RoHS complianceYes with exemptions
China RoHS exemption clause7.17.3
Contains batteriesNo
Dalių kiekis pakuotė formate20 vnt.
Dalių programos pavadinimasT2/TE2
DG Indicator ProfileOther Dangerous Goods
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(a)6(c)
Įėjimo dydis [col.]3/8 in
Įėjimo jungties tipasPlatėjanti mova
Išleidimo dydis [col.]1/2 in
Išleidimo jungties tipasPlatėjanti mova
Išlyginimo dydis [col.]1/4 in
Išlyginimo jungties tipasPlatėjanti mova
Jungčių medžiagaŽalvaris
Kapiliarinio vamzdelio ilgis [col.]59.0 in
Kapiliarinio vamzdelio ilgis [mm]1500 mm
KategorijaArt. 4, par. 3
Korpuso medžiagaŽalvaris
KryptisKampinis
Maks. Darbinis slėgis [bar]34.0 bar
Maks. Darbinis slėgis [psig]500 psig
Material DescriptionTE 2 Therm. exp. valve Flare/Flare
Charakteristika
Vertė
Pakavimo formatasKelių elementų pakuotė
PatvirtinimasEACUA
Pridedamos dalysLemputės diržas
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Produkto pavadinimasTermostatinis plėtimosi vožtuvas
Produkto priedaiTXV priedai
Produkto tipasTE 2
Produktų grupėIšsiplėtimo vožtuvai
REACH kandidatinio sąrašo medžiagosLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dokumentacijos gaminio pavadinimasT2 /TE2 - Thermostatic Expansion Valve
SCIP dokumentacijos Nr.c164ed45-f10d-4d73-9eae-355ccb479f4b
Skysčių grupė1
Slėgio išlyginimasIšoriškai išlygintas
Srauto krypties indikatoriusĮspausta 1 krypties rodyklė
Srauto kryptisDvikryptis srautas su anga 01-05
Statinis „Superheat“ (SS) [°C]4.00 °C
Statinis perkaitinimas (SS) [°F]7.20 °F
Temperature range [°C] [max]10 °C
Temperature range [°C] [min]-40 °C
Temperatūros diapazonas [°F] [maks.]50 °F
Temperatūros diapazonas [°F] [min.]-40 °F
Tinkamas naudotiTXV atsarginės dalys
Vardinės gal. sąl. N diapazonas [IMP]OS=10.8 ºFtcond=100 ºFtevap=40 ºFtliq=98 ºF
Vardinės gal. sąl. N diapazonas [SI]OS=6Ktcond=38 ºCtevap=4.4 ºCtliq=37 ºC

Bendrosios specifikacijos

Charakteristika
Vertė
Bruto svoris0.316 Kilogram
Grynasis svoris0.294 Kilogram
Tūris0.489 Liter
Charakteristika
Vertė
EAN/UPC5702424221591
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm