Danfoss logo
Termostatinis plėtimosi vožtuvas, TE 2, R448A; R449A-product-details

Termostatinis plėtimosi vožtuvas, TE 2, R448A; R449A

068Z3814

Temperatūros diapazonas [°C]: -60 - -25, Slėgio išlyginimas: Išoriškai išlygintas
Gaminio nebegalima įsigyti, tačiau vis tiek galite rasti informacijos apie jį, įskaitant techninės priežiūros vadovus, brėžinius ir kt.

Jei ieškote panašaus gaminio, galite peržiūrėti kitas to paties gaminio tipo parinktis apsilankę gaminio tipo puslapyje.: T2 / TE2, T 2 / TE 2

Gaminių specifikacija

Charakteristika
Vertė
„Superheat“ nustatymasAdjustable
Aušinimo medžiagosR448AR449A
China RoHS complianceYes with exemptions
China RoHS exemption clause7.17.3
Contains batteriesNo
Dalių kiekis pakuotė formate45 vnt.
Dalių programos pavadinimasT2/TE2
DG Indicator ProfileOther Dangerous Goods
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(a)6(c)
Identiškas produktas068Z3738
Įėjimo dydis [col.]3/8 in
Įėjimo jungties tipasPlatėjanti mova
Išleidimo dydis [col.]1/2 in
Išleidimo jungties tipasLitavimas
Išlyginimo dydis [col.]1/4 in
Išlyginimo jungties tipasLitavimas
Jungčių medžiagaŽalvarisVaris
Kapiliarinio vamzdelio ilgis [col.]59.0 in
Kapiliarinio vamzdelio ilgis [mm]1500 mm
KategorijaArt. 4, par. 3
Korpuso medžiagaŽalvaris
KryptisKampinis
Maks. Darbinis slėgis [bar]34.0 bar
Maks. Darbinis slėgis [psig]500 psig
Material DescriptionTE 2 Therm. exp. valve Flare/Solder I/45
Charakteristika
Vertė
MOP taškas [°C]-20 °C
MOP taškas [°F]-5 °F
MOP taškas [psig]MOP 35
Pakavimo formatasPramoninis paketas
PatvirtinimasEACLLC CDC TYSK
Pridedamos dalysLemputės diržas
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Produkto pavadinimasTermostatinis plėtimosi vožtuvas
Produkto priedaiTXV priedai
Produkto tipasTE 2
Produktų grupėIšsiplėtimo vožtuvai
REACH kandidatinio sąrašo medžiagosLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dokumentacijos gaminio pavadinimasT2 /TE2 - Thermostatic Expansion Valve
SCIP dokumentacijos Nr.c164ed45-f10d-4d73-9eae-355ccb479f4b
Skysčių grupė2
Slėgio išlyginimasIšoriškai išlygintas
Srauto krypties indikatoriusĮspausta 1 krypties rodyklė
Srauto kryptisVienas srautas
Statinis „Superheat“ (SS) [°C]4.00 °C
Statinis perkaitinimas (SS) [°F]7.20 °F
Temperatūros diapazonas [°C] [Maks.]-25 °C
Temperatūros diapazonas [°C] [Min.]-60 °C
Temperatūros diapazonas [°F] [maks.]-15 °F
Temperatūros diapazonas [°F] [min.]-75 °F
Tinkamas naudotiTXV atsarginės dalys

Bendrosios specifikacijos

Charakteristika
Vertė
Bruto svoris0.777 Kilogram
Grynasis svoris0.777 Kilogram
Tūris0.777 Liter
Charakteristika
Vertė
EAN/UPC5715162595107
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm