Termostatinis plėtimosi vožtuvas, TE 2, R407C
068Z3485
Temperatūros diapazonas [°C]: -40 - 10, Slėgio išlyginimas: Išoriškai išlygintas
068Z3485
Gaminių specifikacija
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| „Superheat“ nustatymas | Adjustable |
| Aušinimo medžiagos | R407C |
| China RoHS compliance | Yes with exemptions |
| China RoHS exemption clause | 7.17.3 |
| Contains batteries | No |
| Dalių kiekis pakuotė formate | 20 vnt. |
| Dalių programos pavadinimas | T2/TE2 |
| DG Indicator Profile | Other Dangerous Goods |
| EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
| EU RoHS exemption clause | 6(a)6(c) |
| Identiškas produktas | 068Z3486 |
| Įėjimo dydis [col.] | 3/8 in |
| Įėjimo jungties tipas | Platėjanti mova |
| Išleidimo dydis [mm] | 12.00 mm |
| Išleidimo jungties tipas | Litavimas |
| Išlyginimo dydis [mm] | 6 mm |
| Išlyginimo jungties tipas | Litavimas |
| Jungčių medžiaga | ŽalvarisVaris |
| Kapiliarinio vamzdelio ilgis [col.] | 59.0 in |
| Kapiliarinio vamzdelio ilgis [mm] | 1500 mm |
| Kategorija | Art. 4, par. 3 |
| Korpuso medžiaga | Žalvaris |
| Kryptis | Kampinis |
| Maks. Darbinis slėgis [bar] | 34.0 bar |
| Maks. Darbinis slėgis [psig] | 500 psig |
| Material Description | TE 2 Therm. exp. valve Flare/Solder |
| MOP taškas [°C] | 15 °C |
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| MOP taškas [°F] | 60 °F |
| MOP taškas [psig] | MOP 95 |
| Pakavimo formatas | Kelių elementų pakuotė |
| Patvirtinimas | EACUA |
| Pridedamos dalys | Lemputės diržas |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Produkto pavadinimas | Termostatinis plėtimosi vožtuvas |
| Produkto priedai | TXV priedai |
| Produkto tipas | TE 2 |
| Produktų grupė | Išsiplėtimo vožtuvai |
| REACH kandidatinio sąrašo medžiagos | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| SCIP dokumentacijos gaminio pavadinimas | T2 /TE2 - Thermostatic Expansion Valve |
| SCIP dokumentacijos Nr. | c164ed45-f10d-4d73-9eae-355ccb479f4b |
| Skysčių grupė | 2 |
| Slėgio išlyginimas | Išoriškai išlygintas |
| Srauto krypties indikatorius | Įspausta 1 krypties rodyklė |
| Srauto kryptis | Vienas srautas |
| Statinis „Superheat“ (SS) [°C] | -2.00 °C |
| Statinis perkaitinimas (SS) [°F] | -3.60 °F |
| Temperature range [°C] [max] | 10 °C |
| Temperature range [°C] [min] | -40 °C |
| Temperatūros diapazonas [°F] [maks.] | 50 °F |
| Temperatūros diapazonas [°F] [min.] | -40 °F |
| Tinkamas naudoti | TXV atsarginės dalys |
| Vardinės gal. sąl. N diapazonas [IMP] | OS=10.8 ºFtcond=100 ºFtevap=40 ºFtliq=98 ºF |
| Vardinės gal. sąl. N diapazonas [SI] | OS=6Ktcond=38 ºCtevap=4.4 ºCtliq=37 ºC |
Bendrosios specifikacijos
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Bruto svoris | 0.31 Kilogram |
| Grynasis svoris | 0.279 Kilogram |
| Tūris | 0.489 Liter |
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702422159384 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |