Danfoss logo
TE 2 flare-solder, slimline valve body_068Z3811

Termostatinis plėtimosi vožtuvas, TE 2, R404A/R507A

068Z3479

Temperatūros diapazonas [°C]: -60 - -25, Slėgio išlyginimas: Išoriškai išlygintas

Gaminių specifikacija

Charakteristika
Vertė
„Superheat“ nustatymasAdjustable
Aušinimo medžiagosR404A/R507A
China RoHS complianceYes with exemptions
China RoHS exemption clause7.17.3
Contains batteriesNo
Dalių kiekis pakuotė formate45 vnt.
Dalių programos pavadinimasT2/TE2
DG Indicator ProfileOther Dangerous Goods
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(a)6(c)
Identiškas produktas068Z3426
Įėjimo dydis [col.]3/8 in
Įėjimo jungties tipasPlatėjanti mova
Išleidimo dydis [mm]12.00 mm
Išleidimo jungties tipasLitavimas
Išlyginimo dydis [mm]6 mm
Išlyginimo jungties tipasLitavimas
Jungčių medžiagaŽalvarisVaris
Kapiliarinio vamzdelio ilgis [col.]59.0 in
Kapiliarinio vamzdelio ilgis [mm]1500 mm
KategorijaArt. 4, par. 3
Korpuso medžiagaŽalvaris
KryptisKampinis
Maks. Darbinis slėgis [bar]34.0 bar
Charakteristika
Vertė
Maks. Darbinis slėgis [psig]500 psig
Material DescriptionTE 2 Therm. exp. valve Fl/Solder I/45
Pakavimo formatasPramoninis paketas
PatvirtinimasEACUA
Pridedamos dalysLemputės diržas
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Produkto pavadinimasTermostatinis plėtimosi vožtuvas
Produkto priedaiTXV priedai
Produkto tipasTE 2
Produktų grupėIšsiplėtimo vožtuvai
REACH kandidatinio sąrašo medžiagosLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dokumentacijos gaminio pavadinimasT2 /TE2 - Thermostatic Expansion Valve
SCIP dokumentacijos Nr.c164ed45-f10d-4d73-9eae-355ccb479f4b
Skysčių grupė2
Slėgio išlyginimasIšoriškai išlygintas
Srauto krypties indikatoriusĮspausta 1 krypties rodyklė
Srauto kryptisDvikryptis srautas su anga 01-05
Statinis „Superheat“ (SS) [°C]4.00 °C
Statinis perkaitinimas (SS) [°F]7.20 °F
Temperature range [°C] [max]-25 °C
Temperature range [°C] [min]-60 °C
Temperatūros diapazonas [°F] [maks.]-15 °F
Temperatūros diapazonas [°F] [min.]-75 °F
Tinkamas naudotiTXV atsarginės dalys

Bendrosios specifikacijos

Charakteristika
Vertė
Bruto svoris0.305 Kilogram
Grynasis svoris0.28 Kilogram
Tūris0.5 Liter
Charakteristika
Vertė
EAN/UPC5702428032582
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm