Danfoss logo
Thermostatic expansion valve, T2_068Z7484, 068Z7488, 068Z7490

Termostatinis plėtimosi vožtuvas, T 2, R134a/R513A

068Z3391

Temperatūros diapazonas [°C]: -40 - 10, Slėgio išlyginimas: Vidinis išlyginimas

Gaminių specifikacija

Charakteristika
Vertė
„Superheat“ nustatymasAdjustable
Aušinimo medžiagosR134a/R513A
China RoHS complianceYes with exemptions
Contains batteriesNo
Dalių kiekis pakuotė formate45 vnt.
Dalių programos pavadinimasT2/TE2
DG Indicator ProfileOther Dangerous Goods
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(a)6(c)
Identiškas produktas068Z3383
Įėjimo dydis [col.]3/8 in
Įėjimo jungties tipasPlatėjanti mova
Išleidimo dydis [col.]1/2 in
Išleidimo jungties tipasLitavimas
Jungčių medžiagaŽalvarisVaris
Kapiliarinio vamzdelio ilgis [col.]59.0 in
Kapiliarinio vamzdelio ilgis [mm]1500 mm
KategorijaArt. 4, par. 3
Korpuso medžiagaŽalvaris
KryptisKampinis
Maks. Darbinis slėgis [bar]34.0 bar
Maks. Darbinis slėgis [psig]500 psig
Material DescriptionT 2 Therm. exp. valve Flare/Solder I/45
Pakavimo formatasPramoninis paketas
Charakteristika
Vertė
PatvirtinimasEACUA
Pridedamos dalysLemputės diržas
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Produkto pavadinimasTermostatinis plėtimosi vožtuvas
Produkto priedaiTXV priedai
Produkto tipasT 2
Produktų grupėIšsiplėtimo vožtuvai
REACH kandidatinio sąrašo medžiagosLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dokumentacijos gaminio pavadinimasT2 /TE2 - Thermostatic Expansion Valve
SCIP dokumentacijos Nr.c164ed45-f10d-4d73-9eae-355ccb479f4b
Skysčių grupė2
Slėgio išlyginimasVidinis išlyginimas
Srauto krypties indikatoriusĮspausta 1 krypties rodyklė
Srauto kryptisVienas srautas
Statinis „Superheat“ (SS) [°C]4.00 °C
Statinis perkaitinimas (SS) [°F]7.20 °F
Temperatūros diapazonas [°C] [Maks.]10 °C
Temperatūros diapazonas [°C] [Min.]-40 °C
Temperatūros diapazonas [°F] [maks.]50 °F
Temperatūros diapazonas [°F] [min.]-40 °F
Tinkamas naudotiTXV atsarginės dalys
Vardinės gal. sąl. N diapazonas [IMP]OS=10.8 ºFtcond=100 ºFtevap=40 ºFtliq=98 ºF
Vardinės gal. sąl. N diapazonas [SI]OS=6Ktcond=38 ºCtevap=4.4 ºCtliq=37 ºC

Bendrosios specifikacijos

Charakteristika
Vertė
Bruto svoris0.28 Kilogram
Grynasis svoris0.27 Kilogram
Tūris0.5 Liter
Charakteristika
Vertė
EAN/UPC5702428518345
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm