Anga plėtimosi vožtuvui, ORF, R404A; R404A/R452A; R407A; R410A; R32; R134a/R513A; R407F; R455A; R407C; R452A; R454C; R404A/R507A; R513A; R1234yf; R448A; R450A; R1234ze(E); R22/R407C; R454A; R449A
068U1032
Naudojama produktui: TUA; TUAE, Dalių programos pavadinimas: TUA, Pakavimo formatas: Kelių elementų pakuotė, Dalių kiekis pakuotė formate: 9
068U1032
Gaminių specifikacija
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Angos dydis | 2 |
| Aušinimo medžiagos | R1234yfR1234ze(E)R134a/R513AR22/R407CR32R404AR404A/R452AR404A/R507AR407AR407CR407FR410AR448AR449AR450AR452AR454AR454CR455AR513A |
| China RoHS compliance | Yes with exemptions |
| Contains batteries | No |
| Dalių kiekis pakuotė formate | 9 vnt. |
| Dalių programos pavadinimas | TUA |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
| EU RoHS exemption clause | 6(a)6(c) |
| Kategorija | Art. 4, par. 3 |
| Kryptis | Tiesus |
| Material Description | Orifice No 02 for TUA |
| Naudojama produktui | TUATUAE |
| Pakavimo formatas | Kelių elementų pakuotė |
| Patvirtinimas | EACLLC CDC TYSK |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Produkto pavadinimas | Anga plėtimosi vožtuvui |
| Produkto priedai | TXV priedai |
| Produkto tipas | ORF |
| Produktų grupė | Išsiplėtimo vožtuvai |
| REACH kandidatinio sąrašo medžiagos | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| SCIP dokumentacijos gaminio pavadinimas | TU/TC - Thermostatic expansion valve |
| SCIP dokumentacijos Nr. | 07795324-de66-41b2-9761-afe6640e393c |
| Skysčių grupė | 1 |
| Temperatūros diapazonas [°C] [Maks.] | 10 °C |
| Temperatūros diapazonas [°C] [Min.] | -40 °C |
| Temperatūros diapazonas [°F] [maks.] | 50 °F |
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Temperatūros diapazonas [°F] [min.] | -40 °F |
| Tinkamas naudoti | Ne |
| Vardinė gal. R134a, N diapazonas [kW] | 1.00 kW |
| Vardinė gal. R134a, N diapazonas [TR] | 0.28 TR |
| Vardinė gal. R22, B diapazonas [kW] | 0.85 kW |
| Vardinė gal. R22, B diapazonas [TR] | 0.24 TR |
| Vardinė gal. R22, N diapazonas [kW] | 1.30 kW |
| Vardinė gal. R22, N diapazonas [TR] | 0.36 TR |
| Vardinė gal. R404A, B diapazonas [kW] | 0.64 kW |
| Vardinė gal. R404A, B diapazonas [TR] | 0.18 TR |
| Vardinė gal. R404A, N diapazonas [kW] | 1.00 kW |
| Vardinė gal. R404A, N diapazonas [TR] | 0.28 TR |
| Vardinė gal. R407C, B diapazonas [kW] | 0.70 kW |
| Vardinė gal. R407C, B diapazonas [TR] | 0.20 TR |
| Vardinė gal. R407C, N diapazonas [kW] | 1.40 kW |
| Vardinė gal. R407C, N diapazonas [TR] | 0.38 TR |
| Vardinė gal. R410A, N diapazonas [kW] | 2.10 kW |
| Vardinė gal. R410A, N diapazonas [TR] | 0.60 TR |
| Vardinė gal. R507, B diapazonas [kW] | 0.70 kW |
| Vardinė gal. R507, B diapazonas [TR] | 0.20 TR |
| Vardinė gal. R507, N diapazonas [kW] | 1.00 kW |
| Vardinė gal. R507, N diapazonas [TR] | 0.27 TR |
| Vardinė gal. R513A, N diapazonas [kW] | 0.62 kW |
| Vardinė gal. R513A, N diapazonas [TR] | 0.18 TR |
| Vardinės gal. sąl. N diapazonas [IMP] | OS=7.2 ºFtcond=100 ºFtevap=40 ºFtliq=98 ºF |
| Vardinės gal. sąl. N diapazonas [SI] | OS=4Ktcond=38 ºCtevap=4.4 ºCtliq=37 ºC |
Bendrosios specifikacijos
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Bruto svoris | 0.048 Kilogram |
| Grynasis svoris | 0.042 Kilogram |
| Tūris | 0.043 Liter |
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702422186564 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |