Plūdinis vožtuvas, SV 6
027B2026
Įėjimo jungties dydis [mm]: 21.8, Jungčių medžiaga: Plienas, Kv reikšmė [m³/h]: 0.43, Maks. Darbinis slėgis [bar]: 28, Temperatūros diapazonas [°C]: -50 - 120
027B2026
Gaminių specifikacija
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Aušinimo medžiagos | R134aR22R401AR402AR404AR407AR407BR407CR407FR409AR410AR421AR502R507AR717 |
| Balance pipe Weld conn. size | 1 in |
| CE mark | Yes |
| China RoHS compliance | Yes |
| China RoHS exemption clause | No |
| Contains batteries | No |
| Cv vertė [gal/min] | 0.500 gal/min |
| Dalių kiekis pakuotė formate | 1 vnt. |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Differential pressure max[bar] | 19 bar |
| Differential pressure max[psi] | 276.0 psi |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
| Float housig material | Steel |
| Įėjimo jungties dydis [mm] | 21.80 mm |
| Jungčių medžiaga | Plienas |
| Kategorija | II |
| Korpuso medžiaga | Plienas |
| Kv reikšmė [m³/h] | 0.430 m³/h |
| Maks. Darbinis slėgis [bar] | 28.0 bar |
| Maks. Darbinis slėgis [psig] | 406 psig |
| Material Description | SV 6 Float Valve w/ tank |
| Pakavimo formatas | Viena pakuotė |
| Patvirtinimas | CEEACUA |
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Pilotinės linijos jungties tipas | Welding |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Produkto aprašymas | Plūdinis vožtuvas |
| Produkto pavadinimas | Plūdinis vožtuvas |
| Produkto tipas | SV 6 |
| Produktų grupė | Skysčio lygio reguliuojami vožtuvai |
| REACH kandidatinio sąrašo medžiagos | No |
| Skysčių grupė | 12 |
| Temperature range [°C] [max] | 120 °C |
| Temperature range [°C] [min] | -50 °C |
| Temperatūros diapazonas [°F] [maks.] | 248 °F |
| Temperatūros diapazonas [°F] [min.] | -58 °F |
| UL mark | Yes |
| Vardinė galia R134a [kW] | 29.90 kW |
| Vardinė galia R134a [TR] | 8.50 TR |
| Vardinė galia R22 [kW] | 38.30 kW |
| Vardinė galia R22 [TR] | 10.89 TR |
| Vardinė galia R404A/R507 [kW] | 28.10 kW |
| Vardinė galia R404A/R507 [TR] | 7.99 TR |
| Vardinė galia R717 [kW] | 186.0 kW |
| Vardinė galia R717 [TR] | 52.9 TR |
| Vardinės gal. sąlygos [IMP] | +41 °F/+89,6 °F, sub. Cooling |
| Vardinės gal. sąlygos [SI] | +5 °C/+32 °C, sub. Cooling 4 K |
Bendrosios specifikacijos
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Bruto svoris | 25.75 Kilogram |
| Grynasis svoris | 24.5 Kilogram |
| Tūris | 69.3 Liter |
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702422148159 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |