Danfoss logo
SV 4 - SV 6 Float valve with housing

Plūdinis vožtuvas, SV 5

027B2025

Įėjimo jungties dydis [mm]: 21.8, Jungčių medžiaga: Plienas, Kv reikšmė [m³/h]: 0.31, Maks. Darbinis slėgis [bar]: 28, Temperatūros diapazonas [°C]: -50 - 120

Gaminių specifikacija

Charakteristika
Vertė
Aušinimo medžiagosR134aR22R401AR402AR404AR407AR407BR407CR407FR409AR410AR421AR502R507AR717
Balance pipe Weld conn. size1 in
CE markYes
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Contains batteriesNo
Cv vertė [gal/min]0.360 gal/min
Dalių kiekis pakuotė formate1 vnt.
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Differential pressure max[bar]21 bar
Differential pressure max[psi]305.0 psi
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Float housig materialSteel
Įėjimo jungties dydis [mm]21.80 mm
Jungčių medžiagaPlienas
KategorijaII
Korpuso medžiagaPlienas
Kv reikšmė [m³/h]0.310 m³/h
Maks. Darbinis slėgis [bar]28.0 bar
Maks. Darbinis slėgis [psig]406 psig
Material DescriptionSV 5 Float Valve w/ tank
Pakavimo formatasViena pakuotė
PatvirtinimasCEEACUA
Charakteristika
Vertė
Pilotinės linijos jungties tipasWelding
Product lineIndustrial Refrigeration
Produkto aprašymasPlūdinis vožtuvas
Produkto pavadinimasPlūdinis vožtuvas
Produkto tipasSV 5
Produktų grupėSkysčio lygio reguliuojami vožtuvai
REACH kandidatinio sąrašo medžiagosNo
Skysčių grupė12
Temperature range [°C] [max]120 °C
Temperature range [°C] [min]-50 °C
Temperatūros diapazonas [°F] [maks.]248 °F
Temperatūros diapazonas [°F] [min.]-58 °F
UL markYes
Vardinė galia R134a [kW]22.30 kW
Vardinė galia R134a [TR]6.34 TR
Vardinė galia R22 [kW]28.60 kW
Vardinė galia R22 [TR]8.13 TR
Vardinė galia R404A/R507 [kW]21.00 kW
Vardinė galia R404A/R507 [TR]5.97 TR
Vardinė galia R717 [kW]138.0 kW
Vardinė galia R717 [TR]39.2 TR
Vardinės gal. sąlygos [IMP]+41 °F/+89,6 °F, sub. Cooling
Vardinės gal. sąlygos [SI]+5 °C/+32 °C, sub. Cooling 4 K

Bendrosios specifikacijos

Charakteristika
Vertė
Bruto svoris22.45 Kilogram
Grynasis svoris22.35 Kilogram
Tūris59.675 Liter
Charakteristika
Vertė
EAN/UPC5702422148326
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm