Skysčio lygio reguliuojamas vožtuvas, PMFL 80-6
027F3059
Įėjimo jungties dydis [mm]: 25, Maks. Darbinis slėgis [bar]: 28, Temperatūros diapazonas [°C]: -60 - 120
Šis gaminys nebegaminamas.
Gaminio nebegalima įsigyti, tačiau vis tiek galite rasti informacijos apie jį, įskaitant techninės priežiūros vadovus, brėžinius ir kt.
Jei ieškote panašaus gaminio, galite peržiūrėti kitas to paties gaminio tipo parinktis apsilankę gaminio tipo puslapyje.: PMFL / PMFH / SV
027F3059
Gaminių specifikacija
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Aušinimo medžiagos | R134aR22R401AR402AR404AR407AR407BR407CR407FR409AR410AR421AR502R507AR717 |
| CE mark | Yes |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Contains batteries | No |
| Dalių kiekis pakuotė formate | 1 vnt. |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS compliance | Out of scope |
| Įėjimo jungties dydis [mm] | 25.00 mm |
| Kategorija | Art. 4, par. 3 |
| Maks. Darbinis slėgis [bar] | 28.0 bar |
| Maks. Darbinis slėgis [psig] | 406 psig |
| Material Description | PMFL 80-6 |
| Pakavimo formatas | Viena pakuotė |
| Patvirtinimas | CEEACLLC CDC TYSKUL |
| Pridedamos dalys | Aklinas kištukasFlanšo varžtaiFlanšo tarpikliaiBandomoji jungtis |
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Produkto aprašymas | Skysčio lygio valdymas |
| Produkto pavadinimas | Skysčio lygio reguliuojamas vožtuvas |
| Produkto tipas | PMFL 80-6 |
| Produktų grupė | Skysčio lygio reguliuojami vožtuvai |
| REACH kandidatinio sąrašo medžiagos | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| SCIP dokumentacijos Nr. | b9a4d397-4040-40d8-bf76-2fbd22ec1ba4 |
| Skysčių grupė | 1 |
| Spalvoti dažai | Cr3 / TLP |
| Temperatūros diapazonas [°C] [Maks.] | 120 °C |
| Temperatūros diapazonas [°C] [Min.] | -60 °C |
| Temperatūros diapazonas [°F] [maks.] | 248 °F |
| Temperatūros diapazonas [°F] [min.] | -76 °F |
| UL mark | Yes |
| UL patvirtinimo failo vardas | AUŠINIMO MEDŽIAGOS VOŽTUVAS 53R0 |
Bendrosios specifikacijos
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Bruto svoris | 6.848 Kilogram |
| Grynasis svoris | 6.772 Kilogram |
| Tūris | 8.68 Liter |
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702422171669 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |