Plūdinis vožtuvas, SV 3
027B2023
Įėjimo jungties dydis [mm]: 25.7, Kv reikšmė [m³/h]: 0.14, Maks. Darbinis slėgis [bar]: 28, Temperatūros diapazonas [°C]: -50 - 65
027B2023
Gaminių specifikacija
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Aušinimo medžiagos | R134aR22R401AR402AR404AR407AR407BR407CR407FR409AR410AR421AR502R507AR717 |
| Balance pipe Solder conn. size | 1 1/8 in |
| Balance pipe Weld conn. size | 1 in |
| CE mark | Yes |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Contains batteries | No |
| Cv vertė [gal/min] | 0.160 gal/min |
| Dalių kiekis pakuotė formate | 1 vnt. |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Differential pressure max[bar] | 16 bar |
| Differential pressure max[psi] | 232.0 psi |
| EU RoHS compliance | Out of scope |
| Float housig material | Low temperature steel |
| Įėjimo jungties dydis [mm] | 25.70 mm |
| Jungčių medžiaga | Low temperature, steel |
| Kategorija | I |
| Korpuso medžiaga | Low temperature steel |
| Kv reikšmė [m³/h] | 0.140 m³/h |
| Maks. Darbinis slėgis [bar] | 28.0 bar |
| Maks. Darbinis slėgis [psig] | 406 psig |
| Material Description | VENTILIS SV3 1" |
| Pakavimo formatas | Viena pakuotė |
| Patvirtinimas | CEEACUAUL |
| Pilot line conn. size [mm] | OD Ø9,8/ID Ø6,8 |
| Pilot line conn. size [mm] | OD Ø9,8/ID Ø6,8 |
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Pilotinės linijos jungties tipas | Welding |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Produkto aprašymas | Plūdinis vožtuvas |
| Produkto pavadinimas | Plūdinis vožtuvas |
| Produkto tipas | SV 3 |
| Produktų grupė | Skysčio lygio reguliuojami vožtuvai |
| REACH kandidatinio sąrašo medžiagos | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| SCIP dokumentacijos gaminio pavadinimas | SV |
| SCIP dokumentacijos Nr. | 5afa1bd7-b40d-4068-a9f2-78f2cbcdaeb6 |
| Skysčių grupė | 12 |
| Temperature range [°C] [max] | 65 °C |
| Temperature range [°C] [min] | -50 °C |
| Temperatūros diapazonas [°F] [maks.] | 149 °F |
| Temperatūros diapazonas [°F] [min.] | -58 °F |
| UL mark | Yes |
| Vardinė galia R134a [kW] | 10.00 kW |
| Vardinė galia R134a [TR] | 2.84 TR |
| Vardinė galia R22 [kW] | 13.00 kW |
| Vardinė galia R22 [TR] | 3.70 TR |
| Vardinė galia R404A/R507 [kW] | 9.70 kW |
| Vardinė galia R404A/R507 [TR] | 2.76 TR |
| Vardinė galia R717 [kW] | 64.0 kW |
| Vardinė galia R717 [TR] | 18.2 TR |
| Vardinės gal. sąlygos [IMP] | +41 °F/+89,6 °F, sub. Cooling |
| Vardinės gal. sąlygos [SI] | +5 °C/+32 °C, sub. Cooling 4 K |
Bendrosios specifikacijos
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Bruto svoris | 10.1 Kilogram |
| Grynasis svoris | 6.689 Kilogram |
| Tūris | 20.671 Liter |
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702422036784 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |