Danfoss logo
SV 1 - 3 Float valve

Plūdinis vožtuvas, SV 1

027B2021

Įėjimo jungties dydis [mm]: 25.7, Kv reikšmė [m³/h]: 0.06, Maks. Darbinis slėgis [bar]: 28, Temperatūros diapazonas [°C]: -50 - 65

Gaminių specifikacija

Charakteristika
Vertė
Aušinimo medžiagosR134aR22R401AR402AR404AR407AR407BR407CR407FR409AR410AR421AR502R507AR717
Balance pipe Solder conn. size1 1/8 in
Balance pipe Weld conn. size1 in
CE markYes
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
Cv vertė [gal/min]0.070 gal/min
Dalių kiekis pakuotė formate1 vnt.
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceOut of scope
Float housig materialLow temperature steel
Įėjimo jungties dydis [mm]25.70 mm
Jungčių medžiagaLow temperature, steel
KategorijaI
Korpuso medžiagaLow temperature steel
Kv reikšmė [m³/h]0.060 m³/h
Maks. Darbinis slėgis [bar]28.0 bar
Maks. Darbinis slėgis [psig]406 psig
Material DescriptionSV1 PLŪDINIS LYGIO REGULIATOR.
Pakavimo formatasViena pakuotė
PatvirtinimasCEEACUAUL
Pilot line conn. size [mm]OD Ø9,8/ID Ø6,8
Pilot line conn. size [mm]OD Ø9,8/ID Ø6,8
Pilotinės linijos jungties tipasWelding
Charakteristika
Vertė
Product lineIndustrial Refrigeration
Produkto aprašymasPlūdinis vožtuvas
Produkto pavadinimasPlūdinis vožtuvas
Produkto tipasSV 1
Produktų grupėSkysčio lygio reguliuojami vožtuvai
REACH kandidatinio sąrašo medžiagosLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dokumentacijos gaminio pavadinimasSV
SCIP dokumentacijos Nr.5afa1bd7-b40d-4068-a9f2-78f2cbcdaeb6
Skysčių grupė12
Temperature range [°C] [max]65 °C
Temperature range [°C] [min]-50 °C
Temperatūros diapazonas [°F] [maks.]149 °F
Temperatūros diapazonas [°F] [min.]-58 °F
UL markYes
Vardinė galia R134a [kW]3.90 kW
Vardinė galia R134a [TR]1.11 TR
Vardinė galia R22 [kW]4.70 kW
Vardinė galia R22 [TR]1.34 TR
Vardinė galia R404A/R507 [kW]3.70 kW
Vardinė galia R404A/R507 [TR]1.05 TR
Vardinė galia R717 [kW]25.0 kW
Vardinė galia R717 [TR]7.1 TR
Vardinės gal. sąlygos [IMP]+41 °F/+89,6 °F, sub. Cooling
Vardinės gal. sąlygos [SI]+5 °C/+32 °C, sub. Cooling 4 K

Bendrosios specifikacijos

Charakteristika
Vertė
Bruto svoris10.074 Kilogram
Grynasis svoris6.65 Kilogram
Tūris22.14 Liter
Charakteristika
Vertė
EAN/UPC5702422043621
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm