Plūdinis vožtuvas, HFI 060
148G3766
Įėjimo jungties dydis [mm]: 100, Įėjimo jungties tipas: Sandūrinis virinimas, Išleidimo jungties dydis [mm]: 50, Išleidimo jungties tipas: Sandūrinis virinimas, Maks. Darbinis slėgis [bar]: 25, Temperatūros diapazonas [°C]: -50 - 80, 1.6 L - 4.6 L, Grynasis tūris [l]: 6.4
148G3766
Gaminių specifikacija
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Aušinimo medžiagos | R134aR22R401AR402AR404AR407AR407BR407CR407FR409AR410AR421AR502R507AR717 |
| CE mark | Yes |
| China RoHS compliance | Yes |
| China RoHS exemption clause | No |
| Contains batteries | No |
| Dalių kiekis pakuotė formate | 1 vnt. |
| Daugiau Informacijos | 2 išor. jungt. (išleid./sulyg.) |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
| Gaubto tūris [JAV gal.] | 2.17 gal |
| Gaubto tūris [l] | 8.20 L |
| Grynasis tūris [JAV gal.] | 1.69 gal |
| Grynasis tūris [l] | 6.400 L |
| Įėjimo jungties dydis [col.] | 4 in |
| Įėjimo jungties dydis [mm] | 100.00 mm |
| Įėjimo jungties tipas | Sandūrinis virinimas |
| Išleidimo jungties dydis [col.] | 2 in |
| Išleidimo jungties dydis [mm] | 50.0 mm |
| Išleidimo jungties tipas | Sandūrinis virinimas |
| Jungčių medžiaga | Plienas |
| Jungties standartas | EN 10220 |
| Kategorija | III |
| Korpuso medžiaga | Plienas |
| Maks. Darbinis slėgis [bar] | 25.0 bar |
| Maks. Darbinis slėgis [psig] | 363 psig |
| Material Description | HFI 060 D 100 FLOAT VALVE w. 2 ex. con. |
| Pakavimo formatas | Viena pakuotė |
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Patvirtinimas | CEEACUA |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Produkto aprašymas | Plūdinis vožtuvas |
| Produkto pavadinimas | Plūdinis vožtuvas |
| Produkto priedai | Plūdinio plėt. vožtuvo priedai |
| Produkto tipas | HFI 060 |
| Produktų grupė | Skysčio lygio reguliuojami vožtuvai |
| Purkštuko dydis [mm] | 60.00 mm |
| REACH kandidatinio sąrašo medžiagos | No |
| Side branch 1 conn. size [in] | 3/8 |
| Side branch 2 conn. size [in] | 1/2 |
| Side branch Int/Ext | External |
| Skysčio tūrio diapazonas [JAV gal.] [maks.] | 1.22 gal |
| Skysčio tūrio diapazonas [JAV gal.] [min.] | 0.42 gal |
| Skysčio tūrio diapazonas [l] [maks.] | 4.6 L |
| Skysčio tūrio diapazonas [l] [min.] | 1.6 L |
| Skysčių grupė | 12 |
| Spalvoti dažai | Rausvai ruda |
| Temperature range [°C] [max] | 80 °C |
| Temperature range [°C] [min] | -50 °C |
| Temperatūros diapazonas [°F] [maks.] | 176 °F |
| Temperatūros diapazonas [°F] [min.] | -58 °F |
| Tinkamas naudoti | Plūdinio plėt. vožtuvo dalys |
| Vardinė galia R717 [kW] | 1200.0 kW |
| Vardinė galia R717 [TR] | 341.0 TR |
| Vardinės gal. sąlygos [IMP] | R717: Temp. 14 - 95 °F |
| Vardinės gal. sąlygos [SI] | R717: Temp. -10 - 35 °C |
| Vožtuvo konstanta | 50.36 |
Bendrosios specifikacijos
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Bruto svoris | 38.4 Kilogram |
| Grynasis svoris | 31.5 Kilogram |
| Tūris | 104.632 Liter |
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428413336 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |