Danfoss logo
HFI

Plūdinis vožtuvas, HFI 070 F

148G3764

Įėjimo jungties dydis [mm]: 150, Įėjimo jungties tipas: Flanšas, Išleidimo jungties dydis [mm]: 50, Išleidimo jungties tipas: Sandūrinis virinimas, Maks. Darbinis slėgis [bar]: 25, Temperatūros diapazonas [°C]: -50 - 80, 1.6 L - 4.6 L, Grynasis tūris [l]: 6.4

Gaminių specifikacija

Charakteristika
Vertė
Aušinimo medžiagosR134aR22R401AR402AR404AR407AR407BR407CR407FR409AR410AR421AR502R507AR717
CE markYes
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Contains batteriesNo
Dalių kiekis pakuotė formate1 vnt.
Daugiau Informacijos2 išor. jungt. (išleid./sulyg.)
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Gaubto tūris [JAV gal.]2.17 gal
Gaubto tūris [l]8.20 L
Grynasis tūris [JAV gal.]1.69 gal
Grynasis tūris [l]6.400 L
Įėjimo jungties dydis [col.]6 in
Įėjimo jungties dydis [mm]150.00 mm
Įėjimo jungties tipasFlanšas
Išleidimo jungties dydis [col.]2 in
Išleidimo jungties dydis [mm]50.0 mm
Išleidimo jungties tipasSandūrinis virinimas
Jungties standartasDIN 2635/2512-FEN 10220EN 1092-1
KategorijaIII
Korpuso medžiagaPlienas
Maks. Darbinis slėgis [bar]25.0 bar
Maks. Darbinis slėgis [psig]363 psig
Material DescriptionHFI 070 FD 150 FLOAT VALVE w. 2 ex. con.
Pakavimo formatasViena pakuotė
PatvirtinimasCEEACUA
Charakteristika
Vertė
Product lineIndustrial Refrigeration
Produkto aprašymasPlūdinis vožtuvas
Produkto pavadinimasPlūdinis vožtuvas
Produkto priedaiPlūdinio plėt. vožtuvo priedai
Produkto tipasHFI 070 F
Produktų grupėSkysčio lygio reguliuojami vožtuvai
Purkštuko dydis [mm]70.00 mm
REACH kandidatinio sąrašo medžiagosNo
Side branch 1 conn. size [in]3/8
Side branch 2 conn. size [in]1/2
Side branch Int/ExtExternal
Skysčio tūrio diapazonas [JAV gal.] [maks.]1.22 gal
Skysčio tūrio diapazonas [JAV gal.] [min.]0.42 gal
Skysčio tūrio diapazonas [l] [maks.]4.6 L
Skysčio tūrio diapazonas [l] [min.]1.6 L
Skysčių grupė12
Spalvoti dažaiRausvai ruda
Temperature range [°C] [max]80 °C
Temperature range [°C] [min]-50 °C
Temperatūros diapazonas [°F] [maks.]176 °F
Temperatūros diapazonas [°F] [min.]-58 °F
Tinkamas naudotiPlūdinio plėt. vožtuvo dalys
Vardinė galia R717 [kW]2400.0 kW
Vardinė galia R717 [TR]682.0 TR
Vardinės gal. sąlygos [IMP]R717: Temp. 14 - 95 °F
Vardinės gal. sąlygos [SI]R717: Temp. -10 - 35 °C
Vožtuvo konstanta100.00

Bendrosios specifikacijos

Charakteristika
Vertė
Bruto svoris47.7 Kilogram
Grynasis svoris41 Kilogram
Tūris119.978 Liter
Charakteristika
Vertė
EAN/UPC5702428413312
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm