Danfoss logo
HFI

Plūdinis vožtuvas, HFI 050 F

148G3762

Įėjimo jungties dydis [mm]: 150, Įėjimo jungties tipas: Flanšas, Išleidimo jungties dydis [mm]: 50, Išleidimo jungties tipas: Sandūrinis virinimas, Maks. Darbinis slėgis [bar]: 25, Temperatūros diapazonas [°C]: -50 - 80

Gaminių specifikacija

Charakteristika
Vertė
Aušinimo medžiagosR134aR22R401AR402AR404AR407AR407BR407CR407FR409AR410AR421AR502R507AR717
CE markYes
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Contains batteriesNo
Dalių kiekis pakuotė formate1 vnt.
Daugiau Informacijos2 išor. jungt. (išleid./sulyg.)
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Gaubto tūris [l]8.20 L
Įėjimo jungties dydis [col.]6 in
Įėjimo jungties dydis [mm]150.00 mm
Įėjimo jungties tipasFlanšas
Išleidimo jungties dydis [col.]2 in
Išleidimo jungties dydis [mm]50.0 mm
Išleidimo jungties tipasSandūrinis virinimas
Jungties standartasDIN 2635/2512-FEN 10220EN 1092-1
KategorijaIII
Maks. Darbinis slėgis [bar]25.0 bar
Maks. Darbinis slėgis [psig]363 psig
Material DescriptionHFI 050 FD 150 FLOAT VALVE w. 2 ex. con.
Charakteristika
Vertė
Pakavimo formatasViena pakuotė
PatvirtinimasCEEACUA
Product lineIndustrial Refrigeration
Produkto aprašymasPlūdinis vožtuvas
Produkto pavadinimasPlūdinis vožtuvas
Produkto priedaiPlūdinio plėt. vožtuvo priedai
Produkto tipasHFI 050 F
Produktų grupėSkysčio lygio reguliuojami vožtuvai
Purkštuko dydis [mm]50.00 mm
REACH kandidatinio sąrašo medžiagosNo
Skysčių grupė12
Spalvoti dažaiRausvai ruda
Temperature range [°C] [max]80 °C
Temperature range [°C] [min]-50 °C
Temperatūros diapazonas [°F] [maks.]176 °F
Temperatūros diapazonas [°F] [min.]-58 °F
Tinkamas naudotiPlūdinio plėt. vožtuvo dalys
Vardinė galia R717 [kW]800.0 kW
Vardinė galia R717 [TR]227.0 TR
Vardinės gal. sąlygos [IMP]R717: Temp. 14 - 95 °F
Vardinės gal. sąlygos [SI]R717: Temp. -10 - 35 °C
Vožtuvo konstanta33.58

Bendrosios specifikacijos

Charakteristika
Vertė
Bruto svoris47.5 Kilogram
Grynasis svoris0.007 Kilogram
Tūris108.199 Liter
Charakteristika
Vertė
EAN/UPC5702428412391
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm