Danfoss logo
HFI

Plūdinis vožtuvas, HFI 060 F

148G3104

Įėjimo jungties dydis [mm]: 100, Įėjimo jungties tipas: Flanšas, Išleidimo jungties dydis [mm]: 50, Išleidimo jungties tipas: Sandūrinis virinimas, Maks. Darbinis slėgis [bar]: 25, Temperatūros diapazonas [°C]: -50 - 80, 1.6 L - 4.6 L, Grynasis tūris [l]: 6.4

Gaminių specifikacija

Charakteristika
Vertė
Aušinimo medžiagosR134aR22R401AR402AR404AR407AR407BR407CR407FR409AR410AR421AR502R507AR717
CE markYes
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Contains batteriesNo
Dalių kiekis pakuotė formate1 vnt.
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Gaubto tūris [JAV gal.]2.17 gal
Gaubto tūris [l]8.20 L
Grynasis tūris [JAV gal.]1.69 gal
Grynasis tūris [l]6.400 L
Įėjimo jungties dydis [col.]4 in
Įėjimo jungties dydis [mm]100.00 mm
Įėjimo jungties tipasFlanšas
Išleidimo jungties dydis [col.]2 in
Išleidimo jungties dydis [mm]50.0 mm
Išleidimo jungties tipasSandūrinis virinimas
Jungčių medžiagaPlienas
Jungties standartasDIN 2635/2512-FEN 10220
KategorijaIII
Korpuso medžiagaPlienas
Maks. Darbinis slėgis [bar]25.0 bar
Maks. Darbinis slėgis [psig]363 psig
Material DescriptionHFI 060 FD 100 FLOAT VALVE
Pakavimo formatasViena pakuotė
PatvirtinimasCEEACUA
Charakteristika
Vertė
Product lineIndustrial Refrigeration
Produkto aprašymasPlūdinis vožtuvas
Produkto pavadinimasPlūdinis vožtuvas
Produkto priedaiPlūdinio plėt. vožtuvo priedai
Produkto tipasHFI 060 F
Produktų grupėSkysčio lygio reguliuojami vožtuvai
Purkštuko dydis [mm]60.00 mm
REACH kandidatinio sąrašo medžiagosNo
Side branch 1 conn. size [in]3/8
Side branch 2 conn. size [in]1/2
Side branch Int/ExtExternal
Skysčio tūrio diapazonas [JAV gal.] [maks.]1.22 gal
Skysčio tūrio diapazonas [JAV gal.] [min.]0.42 gal
Skysčio tūrio diapazonas [l] [maks.]4.6 L
Skysčio tūrio diapazonas [l] [min.]1.6 L
Skysčių grupė12
Spalvoti dažaiRausvai ruda
Temperature range [°C] [max]80 °C
Temperature range [°C] [min]-50 °C
Temperatūros diapazonas [°F] [maks.]176 °F
Temperatūros diapazonas [°F] [min.]-58 °F
Tinkamas naudotiPlūdinio plėt. vožtuvo dalys
Vardinė galia R717 [kW]1200.0 kW
Vardinė galia R717 [TR]341.0 TR
Vardinės gal. sąlygos [IMP]R717: Temp. 14 - 95 °F
Vardinės gal. sąlygos [SI]R717: Temp. -10 - 35 °C
Vožtuvo konstanta50.36

Bendrosios specifikacijos

Charakteristika
Vertė
Bruto svoris53.49 Kilogram
Grynasis svoris45.49 Kilogram
Tūris106.772 Liter
Charakteristika
Vertė
EAN/UPC5702428344104
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm