Danfoss logo
Electric expansion valve, ETS 12C_034G7512

El. plėtimosi vožtuvas, ETS 24C

034G7912

Paskirtims be alyvos; PVE, Aušinimo medžiagos temperatūra [°C] [maks.]: 95, Aušinimo medžiagos temperatūra [°F] [maks.]: 203, Įėjimo dydis [mm]: 22, Išleidimo dydis [mm]: 22

Gaminių specifikacija

Charakteristika
Vertė
Aplinkos temperatūros diapazonas [°C] [Maks.]70 °C
Aplinkos temperatūros diapazonas [°C] [Min.]-40 °C
Aplinkos temperatūros diapazonas [°F] [maks.]158 °F
Aplinkos temperatūros diapazonas [°F] [Min.]-40 °F
ATEX pardavimo tekstasII 3G Ex ec IIB T4 Gc
Aušinimo medžiagosR1233zd(E)R1234yfR1234ze(E)R1270R134aR152aR22R227eaR23R245faR290R32R404AR407AR407BR407CR407FR407HR410AR412AR413AR417AR422AR422BR422DR427AR438AR442AR444BR447AR448AR449AR449BR450AR452AR452BR454AR454BR454CR455AR463AR500R502R507AR512AR513AR513BR515AR515BR516AR600R600a
Aušinimo medžiagos temperatūra [°C] [maks.]95 °C
Aušinimo medžiagos temperatūra [°C] [min.]-40 °C
Aušinimo medžiagos temperatūra [°F] [maks.]203 °F
Aušinimo medžiagos temperatūra [°F] [min.]-40 °F
CE markYes
China RoHS complianceYes with exemptions
China RoHS exemption clause7.3
Contains batteriesNo
Dalių kiekis pakuotė formate12 vnt.
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elektros jungties dydis4 kontaktai
Elektros jungtisM12
Elektros jungtys, kištukas / lizdasKištukinis
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Fazės induktyvumas [µH]14000 μH
Fazės srovė (RMS) [mA]600 mA
Fazės srovė (smailė) [mA]800 mA
Identiškas produktas034G7902
Įėjimo dydis [col.]7/8 in
Įėjimo dydis [mm]22.00 mm
Įėjimo jungties tipasLitavimas ODF
Iš viso žingsnių600 (visi žingsniai)
Išleidimo dydis [col.]7/8 in
Išleidimo dydis [mm]22.00 mm
Išleidimo jungties tipasLitavimas ODF
Jungčių medžiagaDviejų metalų: Plieno / vario
KategorijaArt. 4, par. 3
KategorijaColibri
Korpuso IP vardinė reikšmėIP67
Korpuso medžiagaNerūdijantysis plienas
KryptisTiesus
Kv reikšmė [m³/h]1.300 m³/h
Maks. bendr. energijos suvartojimas CurrDrive[W]7.2 W
Maks. bendr. energijos suvartojimas VoltDrive[W]7.2 W
Maks. darbinė srovė [A]0.80 A
Maks. Darbinis slėgis [bar]50.0 bar
Maks. Darbinis slėgis [psig]725 psig
Maks. leistinas veikimo ciklas [%]100 % RH
Charakteristika
Vertė
Maks. OPD [bar]40.0 bar
Maks. OPD [psi]580.0 psi
Maks. OPD revers. [bar]40 bar
Maks. OPD revers. [psi]580.0 psi
Material DescriptionETS 24C Electric exp valve I/12
Pakavimo formatasPramoninis paketas
PatvirtinimasATEXCCCCECMIMEACUAUKCAUR
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Produkto pavadinimasEl. plėtimosi vožtuvas
Produkto priedaiŽingsninio vožtuvo priedai
Produkto tipasETS 24C
Produktų grupėIšsiplėtimo vožtuvai
Rankinio valdymo parinktisAST-G paslaugos valdiklis
REACH kandidatinio sąrašo medžiagosLead (CAS no. 7439-92-1)
Šaldomosios medžiagos be alyvosR1234ze(E)R134aR513AR515AR515BR516A
SCIP dokumentacijos gaminio pavadinimasETS 12C-100C
SCIP dokumentacijos Nr.1eaabc04-aab4-4b41-bdbf-d6618aa78209
Skysčių grupė1
Srauto krypties indikatoriusLazeriu išgraviruota 2 krypčių rodyklė
Srauto kryptisDvikryptis srautas
Stebėjimo langelisNe
Subalansuotas prievadas [Taip / ne]Taip
Suderinami „Danfoss“ valdikliaiEKE 1AEKE 1BEKE 1CMCX 061VMCX 152V
Tepalų suderinamumasPaskirtims be alyvosABMOPAGPAOPOEPVE
Tinkamas naudotiNe
UL patvirtintos šaldomosios medžiagosR134aR227eaR23R404AR407AR407CR407FR410AR417AR422AR422DR427AR438AR448AR449AR450AR452AR507AR513A
Vardinė galia R134a [kW]111.00 kW
Vardinė galia R134a [TR]31.90 TR
Vardinė galia R22 [kW]141.00 kW
Vardinė galia R22 [TR]40.10 TR
Vardinė galia R404A/R507 [kW]105.00 kW
Vardinė galia R404A/R507 [TR]49.20 TR
Vardinė galia R407C [kW]155.00 kW
Vardinė galia R407C [TR]44.50 TR
Vardinė galia R410A [kW]170.00 kW
Vardinė galia R410A [TR]49.20 TR
Vardinės gal. sąl. pastabaAtidaryta visa eiga, įprastas srautas
Vardinės gal. sąlygos [IMP]tcond=90 °Ftevap=40 °Ftliq=82 °F
Vardinės gal. sąlygos [SI]tcond=32 °Ctevap=5 °Ctliq=28 °C
Variklio tipasDviejų polių
Varža [kOhm]0.0 kOhm
Veiksmo režimas2 fazių viso žingsnioPusė žingsnioMikrožingsnis (rekomenduojama)
Viso eigos laiko greitis [s] [maks.]6.0 s
Viso eigos laiko greitis [s] [min.]3.0 s

Bendrosios specifikacijos

Charakteristika
Vertė
Bruto svoris0.375 Kilogram
Grynasis svoris0.296 Kilogram
Tūris1.926 Liter
Charakteristika
Vertė
EAN/UPC5702428539364
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm