El. plėtimosi vožtuvas, ETS 25C
034G7613
Paskirtims be alyvos; PVE, Aušinimo medžiagos temperatūra [°C] [maks.]: 95, Aušinimo medžiagos temperatūra [°F] [maks.]: 203, Įėjimo dydis [mm]: 28, Išleidimo dydis [mm]: 28
034G7613
Gaminių specifikacija
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Aplinkos temperatūros diapazonas [°C] [Maks.] | 70 °C |
| Aplinkos temperatūros diapazonas [°C] [Min.] | -40 °C |
| Aplinkos temperatūros diapazonas [°F] [maks.] | 158 °F |
| Aplinkos temperatūros diapazonas [°F] [Min.] | -40 °F |
| ATEX pardavimo tekstas | II 3G Ex ec IIB T4 Gc |
| Aušinimo medžiagos | R1233zd(E)R1234yfR1234ze(E)R1270R134aR152aR22R227eaR23R245faR290R32R404AR407AR407BR407CR407FR407HR410AR412AR413AR417AR422AR422BR422DR427AR438AR442AR444BR447AR448AR449AR449BR450AR452AR452BR454AR454BR454CR455AR463AR500R502R507AR512AR513AR513BR515AR515BR516AR600R600a |
| Aušinimo medžiagos temperatūra [°C] [maks.] | 95 °C |
| Aušinimo medžiagos temperatūra [°C] [min.] | -40 °C |
| Aušinimo medžiagos temperatūra [°F] [maks.] | 203 °F |
| Aušinimo medžiagos temperatūra [°F] [min.] | -40 °F |
| CE mark | Yes |
| China RoHS compliance | Yes with exemptions |
| China RoHS exemption clause | 7.3 |
| Contains batteries | No |
| Dalių kiekis pakuotė formate | 12 vnt. |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Elektros jungties dydis | 4 kontaktai |
| Elektros jungtis | M12 |
| Elektros jungtys, kištukas / lizdas | Kištukinis |
| EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
| EU RoHS exemption clause | 6(c) |
| Fazės induktyvumas [µH] | 14000 μH |
| Fazės srovė (RMS) [mA] | 600 mA |
| Fazės srovė (smailė) [mA] | 800 mA |
| Įėjimo dydis [col.] | 1 1/8 in |
| Įėjimo dydis [mm] | 28.00 mm |
| Įėjimo jungties tipas | Litavimas ODF |
| Iš viso žingsnių | 600 (visi žingsniai) |
| Išleidimo dydis [col.] | 1 1/8 in |
| Išleidimo dydis [mm] | 28.00 mm |
| Išleidimo jungties tipas | Litavimas ODF |
| Jungčių medžiaga | Dviejų metalų: Plieno / vario |
| Kategorija | Art. 4, par. 3 |
| Kategorija | Colibri |
| Korpuso IP vardinė reikšmė | IP67 |
| Korpuso medžiaga | Nerūdijantysis plienas |
| Kryptis | Tiesus |
| Kv reikšmė [m³/h] | 1.300 m³/h |
| Maks. bendr. energijos suvartojimas CurrDrive[W] | 7.2 W |
| Maks. bendr. energijos suvartojimas VoltDrive[W] | 7.2 W |
| Maks. darbinė srovė [A] | 0.80 A |
| Maks. Darbinis slėgis [bar] | 50.0 bar |
| Maks. Darbinis slėgis [psig] | 725 psig |
| Maks. leistinas veikimo ciklas [%] | 100 % RH |
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Maks. OPD [bar] | 40.0 bar |
| Maks. OPD [psi] | 580.0 psi |
| Maks. OPD revers. [bar] | 40 bar |
| Maks. OPD revers. [psi] | 580.0 psi |
| Material Description | ETS 25C Electric exp.valve11/8x11/8 I/12 |
| Pakavimo formatas | Pramoninis paketas |
| Patvirtinimas | ATEXCCCCECMIMEACLLC CDC TYSKUKCAUR |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Produkto pavadinimas | El. plėtimosi vožtuvas |
| Produkto priedai | Žingsninio vožtuvo priedai |
| Produkto tipas | ETS 25C |
| Produktų grupė | Išsiplėtimo vožtuvai |
| Rankinio valdymo parinktis | AST-G paslaugos valdiklis |
| REACH kandidatinio sąrašo medžiagos | Lead (CAS no. 7439-92-1)Cobalt dichloride (CAS no. 7646-79-9) |
| Šaldomosios medžiagos be alyvos | R1234ze(E)R134aR513AR515AR515BR516A |
| SCIP dokumentacijos gaminio pavadinimas | ETS 12C-100C with sight glass |
| SCIP dokumentacijos Nr. | a7e2b719-80cd-47e9-b4fb-ab4f8fb9cd50 |
| Skysčių grupė | 1 |
| Srauto krypties indikatorius | Lazeriu išgraviruota 2 krypčių rodyklė |
| Srauto kryptis | Dvikryptis srautas |
| Stebėjimo langelis | SG tipas (N indikatorius) |
| Subalansuotas prievadas [Taip / ne] | Taip |
| Suderinami „Danfoss“ valdikliai | EKE 1AEKE 1BEKE 1CMCX 061VMCX 152V |
| Tepalų suderinamumas | Paskirtims be alyvosABMOPAGPAOPOEPVE |
| Tinkamas naudoti | Ne |
| UL patvirtintos šaldomosios medžiagos | R134aR227eaR23R404AR407AR407CR407FR410AR417AR422AR422DR427AR438AR448AR449AR450AR452AR507AR513A |
| Vardinė galia R134a [kW] | 111.00 kW |
| Vardinė galia R134a [TR] | 31.90 TR |
| Vardinė galia R22 [kW] | 141.00 kW |
| Vardinė galia R22 [TR] | 40.10 TR |
| Vardinė galia R404A/R507 [kW] | 105.00 kW |
| Vardinė galia R404A/R507 [TR] | 49.20 TR |
| Vardinė galia R407C [kW] | 155.00 kW |
| Vardinė galia R407C [TR] | 44.50 TR |
| Vardinė galia R410A [kW] | 170.00 kW |
| Vardinė galia R410A [TR] | 49.20 TR |
| Vardinės gal. sąl. pastaba | Atidaryta visa eiga, įprastas srautas |
| Vardinės gal. sąlygos [IMP] | tcond=90 °Ftevap=40 °Ftliq=82 °F |
| Vardinės gal. sąlygos [SI] | tcond=32 °Ctevap=5 °Ctliq=28 °C |
| Variklio tipas | Dviejų polių |
| Varža [kOhm] | 0.0 kOhm |
| Veiksmo režimas | 2 fazių viso žingsnioPusė žingsnioMikrožingsnis (rekomenduojama) |
| Viso eigos laiko greitis [s] [maks.] | 6.0 s |
| Viso eigos laiko greitis [s] [min.] | 3.0 s |
Bendrosios specifikacijos
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Bruto svoris | 0.407 Kilogram |
| Grynasis svoris | 0.315 Kilogram |
| Tūris | 1.911 Liter |
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162506462 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |