El. plėtimosi vožtuvas, ETS 6 - 08
034G5095
Aušinimo medžiagos temperatūra [°C] [maks.]: 70, Aušinimo medžiagos temperatūra [°F] [maks.]: 158, Įėjimo dydis [mm]: 6.35, Išleidimo dydis [mm]: 6.35
034G5095
Gaminių specifikacija
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Angos dydis [mm] | 0.80 mm |
| Aplinkos temperatūros diapazonas [°C] [Maks.] | 70 °C |
| Aplinkos temperatūros diapazonas [°C] [Min.] | -30 °C |
| Aplinkos temperatūros diapazonas [°F] [maks.] | 158 °F |
| Aplinkos temperatūros diapazonas [°F] [Min.] | -22 °F |
| Aušinimo medžiagos | R1234yfR134aR22/R407CR290R32R404A/R507AR407HR410AR448AR449AR449BR452AR452BR454AR454BR454CR455AR463AR513A |
| Aušinimo medžiagos temperatūra [°C] [maks.] | 70 °C |
| Aušinimo medžiagos temperatūra [°C] [min.] | -30 °C |
| Aušinimo medžiagos temperatūra [°F] [maks.] | 158 °F |
| Aušinimo medžiagos temperatūra [°F] [min.] | -22 °F |
| CE mark | Yes |
| China RoHS compliance | Yes |
| China RoHS exemption clause | No |
| Contains batteries | No |
| Dalių kiekis pakuotė formate | 10 vnt. |
| Dalių programos pavadinimas | ETS 6 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
| Identiškas produktas | 034G5090 |
| Įėjimo dydis [col.] | 1/4 in |
| Įėjimo dydis [mm] | 6.35 mm |
| Iš viso žingsnių | 480 (pusės žingsnių) |
| Išleidimo dydis [col.] | 1/4 in |
| Išleidimo dydis [mm] | 6.35 mm |
| Jungčių medžiaga | Varis |
| Kategorija | Art. 4, par. 3 |
| Kryptis | Kampinis |
| Maks. Darbinis slėgis [bar] | 47.0 bar |
| Maks. Darbinis slėgis [psig] | 681 psig |
| Maks. OPD [bar] | 35.0 bar |
| Maks. OPD [psig] | 507 psig |
| Material Description | ETS 6 - 08 Electric exp valve |
| MOPD[bar/psi] | 35 bar |
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Pakavimo formatas | Kelių elementų pakuotė |
| Patvirtinimas | CECQCEACLLC CDC TYSKRoHSUKCAUL |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Produkto pavadinimas | El. plėtimosi vožtuvas |
| Produkto priedai | Electric valve accessories |
| Produkto tipas | ETS 6 - 08 |
| Produktų grupė | Išsiplėtimo vožtuvai |
| Rankinio valdymo parinktis | AST-G paslaugos valdiklisETS 6 rankinė ritė |
| REACH kandidatinio sąrašo medžiagos | No |
| Skysčių grupė | 2 |
| Srauto kryptis | Dvikryptis srautas |
| Suderinami „Danfoss“ valdikliai | EIM 336EKE 1AEKE 1BEKE 1C |
| Sujungimo tipas | LITAVIMAS, ODF |
| Tepalų suderinamumas | MOPOE |
| Tinkamas naudoti | Ne |
| UL mark | Yes |
| UL patvirtintos šaldomosios medžiagos | R134aR22R404AR407CR410AR448AR449AR452AR507A |
| Vardinė galia R134a [kW] | 1.20 kW |
| Vardinė galia R134a [TR] | 0.34 TR |
| Vardinė galia R22 [kW] | 1.50 kW |
| Vardinė galia R22 [TR] | 0.43 TR |
| Vardinė galia R404A/R507 [kW] | 1.80 kW |
| Vardinė galia R404A/R507 [TR] | 0.13 TR |
| Vardinė galia R407C [kW] | 1.60 kW |
| Vardinė galia R407C [TR] | 0.45 TR |
| Vardinė galia R410A [kW] | 1.80 kW |
| Vardinė galia R410A [TR] | 0.51 TR |
| Vardinės gal. sąlygos [IMP] | Subcooling=32 ºFSuperheat=32 ºFtcond=100 ºFtevap=41 ºF |
| Vardinės gal. sąlygos [SI] | Subcooling=0 ºCSuperheat=0 ºCtcond=38 ºCtevap=5 ºC |
| Variklio tipas | Nuolatinio magneto žingsninis variklis |
| Veiksmo režimas | 2 fazių viso žingsnioPusė žingsnio (rekomenduojama)Mikro žingsnis |
| Viso eigos laiko greitis [s] [maks.] | 16.0 s |
| Viso eigos laiko greitis [s] [min.] | 6.0 s |
Bendrosios specifikacijos
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Bruto svoris | 0.072 Kilogram |
| Grynasis svoris | 0.05 Kilogram |
| Tūris | 0.487 Liter |
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428909082 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |