Danfoss logo
ETS 6

El. plėtimosi vožtuvas, ETS 6 - 14

034G5015

Aušinimo medžiagos temperatūra [°C] [maks.]: 70, Aušinimo medžiagos temperatūra [°F] [maks.]: 158, Įėjimo dydis [mm]: 7.94, Išleidimo dydis [mm]: 7.94

Gaminių specifikacija

Charakteristika
Vertė
Angos dydis [mm]1.40 mm
Aplinkos temperatūros diapazonas [°C] [Maks.]70 °C
Aplinkos temperatūros diapazonas [°C] [Min.]-30 °C
Aplinkos temperatūros diapazonas [°F] [maks.]158 °F
Aplinkos temperatūros diapazonas [°F] [Min.]-22 °F
Aušinimo medžiagosR1234yfR134aR22/R407CR290R32R404A/R507AR407HR410AR448AR449AR449BR452AR452BR454AR454BR454CR455AR463AR513A
Aušinimo medžiagos temperatūra [°C] [maks.]70 °C
Aušinimo medžiagos temperatūra [°C] [min.]-30 °C
Aušinimo medžiagos temperatūra [°F] [maks.]158 °F
Aušinimo medžiagos temperatūra [°F] [min.]-22 °F
CE markYes
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Contains batteriesNo
Dalių kiekis pakuotė formate10 vnt.
Dalių programos pavadinimasETS 6
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Identiškas produktas034G5010
Įėjimo dydis [col.]5/16 in
Įėjimo dydis [mm]7.94 mm
Iš viso žingsnių480 (pusės žingsnių)
Išleidimo dydis [col.]5/16 in
Išleidimo dydis [mm]7.94 mm
Jungčių medžiagaVaris
KategorijaArt. 4, par. 3
KryptisKampinis
Maks. Darbinis slėgis [bar]47.0 bar
Maks. Darbinis slėgis [psig]681 psig
Maks. OPD [bar]35.0 bar
Maks. OPD [psig]507 psig
Material DescriptionETS 6 - 14 Electric exp valve
MOPD[bar/psi]35 bar
Charakteristika
Vertė
Pakavimo formatasKelių elementų pakuotė
PatvirtinimasCECQCEACRoHSUAUKCAUL
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Produkto pavadinimasEl. plėtimosi vožtuvas
Produkto priedaiElectric valve accessories
Produkto tipasETS 6 - 14
Produktų grupėIšsiplėtimo vožtuvai
Rankinio valdymo parinktisAST-G paslaugos valdiklisETS 6 rankinė ritė
REACH kandidatinio sąrašo medžiagosNo
Skysčių grupė2
Srauto kryptisDvikryptis srautas
Suderinami „Danfoss“ valdikliaiEIM 336EKE 1AEKE 1BEKE 1C
Sujungimo tipasLITAVIMAS, ODF
Tepalų suderinamumasMOPOE
Tinkamas naudotiNe
UL markYes
UL patvirtintos šaldomosios medžiagosR134aR22R404AR407CR410AR448AR449AR452AR507A
Vardinė galia R134a [kW]4.50 kW
Vardinė galia R134a [TR]1.28 TR
Vardinė galia R22 [kW]5.80 kW
Vardinė galia R22 [TR]1.65 TR
Vardinė galia R404A/R507 [kW]4.10 kW
Vardinė galia R404A/R507 [TR]1.16 TR
Vardinė galia R407C [kW]5.90 kW
Vardinė galia R407C [TR]1.68 TR
Vardinė galia R410A [kW]6.80 kW
Vardinė galia R410A [TR]1.93 TR
Vardinės gal. sąlygos [IMP]Subcooling=32 ºFSuperheat=32 ºFtcond=100 ºFtevap=41 ºF
Vardinės gal. sąlygos [SI]Subcooling=0 ºCSuperheat=0 ºCtcond=38 ºCtevap=5 ºC
Variklio tipasNuolatinio magneto žingsninis variklis
Veiksmo režimas2 fazių viso žingsnioPusė žingsnio (rekomenduojama)Mikro žingsnis
Viso eigos laiko greitis [s] [maks.]16.0 s
Viso eigos laiko greitis [s] [min.]6.0 s

Bendrosios specifikacijos

Charakteristika
Vertė
Bruto svoris0.075 Kilogram
Grynasis svoris0.05 Kilogram
Tūris0.487 Liter
Charakteristika
Vertė
EAN/UPC5702428825535
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm