El. plėtimosi vožtuvas, ETS 5T10L
034G6802
Aušinimo medžiagos: R744, Maks. Darbinis slėgis [bar]: 140, Sujungimo tipas: LITAVIMAS, ODF, Pakavimo formatas: Pramoninis paketas, Dalių kiekis pakuotė formate: 40
034G6802
Gaminių specifikacija
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Angos dydis [mm] | 1.00 mm |
| Aplinkos temperatūros diapazonas [°C] [Maks.] | 80 °C |
| Aplinkos temperatūros diapazonas [°C] [Min.] | -40 °C |
| Aplinkos temperatūros diapazonas [°F] [maks.] | 176 °F |
| Aplinkos temperatūros diapazonas [°F] [Min.] | -40 °F |
| Aušinimo medžiagos | R744 |
| Aušinimo medžiagos temperatūra [°C] [maks.] | 80 °C |
| Aušinimo medžiagos temperatūra [°C] [min.] | -40 °C |
| Aušinimo medžiagos temperatūra [°F] [maks.] | 176 °F |
| Aušinimo medžiagos temperatūra [°F] [min.] | -40 °F |
| CE mark | No |
| China RoHS compliance | Yes |
| China RoHS exemption clause | No |
| Contains batteries | No |
| Dalių kiekis pakuotė formate | 40 vnt. |
| Dalių programos pavadinimas | ETS 5T |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
| Identiškas produktas | 034G6852 |
| Įėjimo dydis [col.] | 1/4 in |
| Įėjimo dydis [mm] | 6.35 mm |
| Įėjimo jungties tipas | Solder ODM |
| In scope of WEEE | No |
| Iš viso žingsnių | 480 (pusės žingsnių) |
| Išleidimo dydis [col.] | 1/4 in |
| Išleidimo dydis [mm] | 6.35 mm |
| Išleidimo jungties tipas | Solder ODM |
| Jungčių medžiaga | Cu-plated SS |
| Kategorija | Art. 4, par. 3 |
| Laikymo temperatūros diapazonas [°C] [maks.] | 65 °C |
| Laikymo temperatūros diapazonas [°C] [min.] | -30 °C |
| Laikymo temperatūros diapazonas [°F] [min.] | -22 °F |
| Lemputės temperatūros diapazonas [°F] [maks.] | 149 °F |
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Maks. Darbinis slėgis [bar] | 140.0 bar |
| Maks. Darbinis slėgis [psig] | 2030 psig |
| Maks. nuotėkis [cm³/min] | 150 cm³/min |
| Maks. OPD [bar] | 120.0 bar |
| Maks. OPD [psig] | 1740 psig |
| Maks. OPD revers. [bar] | 120 bar |
| Maks. OPD revers. [psi] | 1740.0 psi |
| Material Description | ETS 5T10L Elec. exp. valve L 14x14 I/40 |
| Pakavimo formatas | Pramoninis paketas |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Produkto pavadinimas | El. plėtimosi vožtuvas |
| Produkto priedai | Electric valve accessories |
| Produkto tipas | ETS 5T10L |
| Produktų grupė | Išsiplėtimo vožtuvai |
| Projektinė konfig. Stilius | L |
| Rankinio valdymo parinktis | AST-G paslaugos valdiklisRankinė ritė |
| Rated capacity R744 [TR] | 2.1 TR |
| REACH kandidatinio sąrašo medžiagos | No |
| Santykinis drėgnumas (RH) [%] [maks.] | 95 % RH |
| Santykinis drėgnumas (RH) [%] [min.] | 0 % RH |
| Skysčių grupė | 2 |
| Srauto charakteristika | Tiesinė |
| Srauto kryptis | Dvikryptis srautas |
| Suderinami „Danfoss“ valdikliai | EIM 336EKE 100EKE 1AEKE 1BEKE 1C |
| Sujungimo tipas | LITAVIMAS, ODF |
| Tepalų suderinamumas | PAGPOE |
| Tinkamas naudoti | Ne |
| UL mark | No |
| Vardinė galia R744 [kW] | 7.27 kW |
| Vardinės gal. sąlygos [SI] | Subcooling=0 ºCSuperheat=0 ºC;tcond=-5 ºCtevap=-25 ºC |
| Variklio tipas | Nuolatinio magneto žingsninis variklis |
| Veiksmo režimas | 1-2 sužadinimas (pusė žingsnio)2-2 sužadinimas (visas žingsnis) |
| Vožtuvo atidarymo „pulses@normal“ srautas | 55 ± 16 steps |
| Vožtuvo atidarymo „pulses@reverse“ srautas | 55 ± 16 steps |
Bendrosios specifikacijos
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Bruto svoris | 0.053 Kilogram |
| Grynasis svoris | 0.036 Kilogram |
| Tūris | 0.3 Liter |
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715255035855 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |