Danfoss logo
ETS 5M

El. plėtimosi vožtuvas, ETS 5M40S

034G6557

PVE, Aušinimo medžiagos temperatūra [°C] [maks.]: 70, Aušinimo medžiagos temperatūra [°F] [maks.]: 158

Gaminių specifikacija

Charakteristika
Vertė
Angos dydis [mm]4.00 mm
Aplinkos temperatūros diapazonas [°C] [Maks.]70 °C
Aplinkos temperatūros diapazonas [°C] [Min.]-30 °C
Aplinkos temperatūros diapazonas [°F] [maks.]158 °F
Aplinkos temperatūros diapazonas [°F] [Min.]-22 °F
Aušinimo medžiagosR1234yfR1234ze(E)R134aR22R290R32R404A/R507AR407CR407HR410AR448AR449AR449BR452AR452BR454AR454BR454CR455AR463AR513AR515B
Aušinimo medžiagos temperatūra [°C] [maks.]70 °C
Aušinimo medžiagos temperatūra [°C] [min.]-30 °C
Aušinimo medžiagos temperatūra [°F] [maks.]158 °F
Aušinimo medžiagos temperatūra [°F] [min.]-22 °F
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Contains batteriesNo
Dalių kiekis pakuotė formate20 vnt.
Dalių programos pavadinimasETS 5M
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Įėjimo dydis [col.]1/2 in
Iš viso žingsnių480 (pusės žingsnių)
Išleidimo dydis [col.]1/2 in
Jungčių medžiagaCu-plated SS
KategorijaArt. 4, par. 3
Laikymo temperatūros diapazonas [°C] [maks.]70 °C
Laikymo temperatūros diapazonas [°C] [min.]-30 °C
Laikymo temperatūros diapazonas [°F] [min.]-22 °F
Lemputės temperatūros diapazonas [°F] [maks.]158 °F
Maks. Darbinis slėgis [bar]49.0 bar
Maks. Darbinis slėgis [psig]710 psig
Maks. nuotėkis [cm³/min]500 cm³/min
Charakteristika
Vertė
Maks. OPD [bar]42.0 bar
Maks. OPD [psig]609 psig
Maks. OPD revers. [bar]42 bar
Maks. OPD revers. [psi]609.0 psi
Material DescriptionETS 5M40S Elec. exp. valve L 12x12 ODM
Pakavimo formatasKelių elementų pakuotė
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Produkto pavadinimasEl. plėtimosi vožtuvas
Produkto priedaiElectric valve accessories
Produkto tipasETS 5M40S
Produktų grupėIšsiplėtimo vožtuvai
Projektinė konfig. StiliusL
Rankinio valdymo parinktisAST-G paslaugos valdiklisRankinė ritė
REACH kandidatinio sąrašo medžiagosNo
Santykinis drėgnumas (RH) [%] [maks.]95 % RH
Santykinis drėgnumas (RH) [%] [min.]0 % RH
Srauto charakteristikaTiesinė
Srauto kryptisDvikryptis srautas
Suderinami „Danfoss“ valdikliaiEIM 336EKE 1AEKE 1BEKE 1CEKE100
Sujungimo tipasLITAVIMAS, ODF
Tepalų suderinamumasMOPAGPOEPVE
Tinkamas naudotiNe
Vardinė galia R410A [kW]41.00 kW
Vardinė galia R410A [TR]11.66 TR
Vardinės gal. sąlygos [SI]Subcooling=0 ºCSuperheat=0 ºCtcond=38 ºCtevap=5 ºC
Variklio tipasNuolatinio magneto žingsninis variklis
Veiksmo režimas1-2 sužadinimas (pusė žingsnio)2-2 sužadinimas (visas žingsnis)
Vožtuvo atidarymo „pulses@normal“ srautas55 ± 16 steps
Vožtuvo atidarymo „pulses@reverse“ srautas55 ± 16 steps
Vožtuvo versijaV2

Bendrosios specifikacijos

Charakteristika
Vertė
Bruto svoris0.056 Kilogram
Grynasis svoris0.039 Kilogram
Charakteristika
Vertė
Tūris0.253 Liter
EAN/UPC5715255007319