El. plėtimosi vožtuvas, ETS 5M20L
034G6410
PVE, Aušinimo medžiagos temperatūra [°C] [maks.]: 80, Aušinimo medžiagos temperatūra [°F] [maks.]: 176, Įėjimo dydis [mm]: 7.94, Išleidimo dydis [mm]: 7.94
034G6410
Gaminių specifikacija
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Angos dydis [mm] | 2.00 mm |
| Aplinkos temperatūros diapazonas [°C] [Maks.] | 70 °C |
| Aplinkos temperatūros diapazonas [°C] [Min.] | -30 °C |
| Aplinkos temperatūros diapazonas [°F] [maks.] | 158 °F |
| Aplinkos temperatūros diapazonas [°F] [Min.] | -22 °F |
| Aušinimo medžiagos | R1234yfR1234ze(E)R134aR22R290R32R404A/R507AR407CR407HR410AR448AR449AR449BR452AR452BR454AR454BR454CR455AR463AR513AR515B |
| Aušinimo medžiagos temperatūra [°C] [maks.] | 80 °C |
| Aušinimo medžiagos temperatūra [°C] [min.] | -30 °C |
| Aušinimo medžiagos temperatūra [°F] [maks.] | 176 °F |
| Aušinimo medžiagos temperatūra [°F] [min.] | -22 °F |
| China RoHS compliance | Yes |
| China RoHS exemption clause | No |
| Contains batteries | No |
| Dalių kiekis pakuotė formate | 40 vnt. |
| Dalių programos pavadinimas | ETS 5M |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
| Identiškas produktas | 034G6411 |
| Įėjimo dydis [col.] | 5/16 in |
| Įėjimo dydis [mm] | 7.94 mm |
| Iš viso žingsnių | 480 (pusės žingsnių) |
| Išleidimo dydis [col.] | 5/16 in |
| Išleidimo dydis [mm] | 7.94 mm |
| Jungčių medžiaga | Cu-plated SS |
| Kategorija | Art. 4, par. 3 |
| Laikymo temperatūros diapazonas [°C] [maks.] | 70 °C |
| Laikymo temperatūros diapazonas [°C] [min.] | -30 °C |
| Laikymo temperatūros diapazonas [°F] [min.] | -22 °F |
| Lemputės temperatūros diapazonas [°F] [maks.] | 158 °F |
| Maks. Darbinis slėgis [bar] | 49.0 bar |
| Maks. Darbinis slėgis [psig] | 710 psig |
| Maks. nuotėkis [cm³/min] | 150 cm³/min |
| Maks. OPD [bar] | 35.0 bar |
| Maks. OPD [psig] | 508 psig |
| Maks. OPD revers. [bar] | 35 bar |
| Maks. OPD revers. [psi] | 508.0 psi |
| Material Description | ETS 5M20L Elec. exp. valve L 516x516 ODM |
| Pakavimo formatas | Pramoninis paketas |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Produkto pavadinimas | El. plėtimosi vožtuvas |
| Produkto priedai | Electric valve accessories |
| Produkto tipas | ETS 5M20L |
| Produktų grupė | Išsiplėtimo vožtuvai |
| Projektinė konfig. Stilius | L |
| Rankinio valdymo parinktis | AST-G paslaugos valdiklisRankinė ritė |
| REACH kandidatinio sąrašo medžiagos | No |
| Santykinis drėgnumas (RH) [%] [maks.] | 95 % RH |
| Santykinis drėgnumas (RH) [%] [min.] | 0 % RH |
| Srauto charakteristika | Tiesinė |
| Srauto kryptis | Dvikryptis srautas |
| Suderinami „Danfoss“ valdikliai | EIM 336EKE 1AEKE 1BEKE 1CEKE100 |
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Sujungimo tipas | LITAVIMAS, ODF |
| Tepalų suderinamumas | MOPAGPOEPVE |
| Tinkamas naudoti | Ne |
| Vardinė galia R1234yf [kW] | 7.65 kW |
| Vardinė galia R1234yf [TR] | 2.18 TR |
| Vardinė galia R1234ze [kW] | 7.81 kW |
| Vardinė galia R1234ze [TR] | 2.22 TR |
| Vardinė galia R134a [kW] | 10.45 kW |
| Vardinė galia R134a [TR] | 2.97 TR |
| Vardinė galia R22 [kW] | 13.90 kW |
| Vardinė galia R22 [TR] | 3.95 TR |
| Vardinė galia R290 [kW] | 14.44 kW |
| Vardinė galia R290 [TR] | 4.11 TR |
| Vardinė galia R32 [kW] | 24.36 kW |
| Vardinė galia R32 [TR] | 6.93 TR |
| Vardinė galia R404A/R507 [kW] | 9.80 kW |
| Vardinė galia R404A/R507 [TR] | 2.79 TR |
| Vardinė galia R407C [kW] | 14.52 kW |
| Vardinė galia R407C [TR] | 4.13 TR |
| Vardinė galia R407H [kW] | 16.22 kW |
| Vardinė galia R407H [TR] | 4.61 TR |
| Vardinė galia R410A [kW] | 16.50 kW |
| Vardinė galia R410A [TR] | 4.69 TR |
| Vardinė galia R448A [kW] | 13.91 kW |
| Vardinė galia R448A [TR] | 3.96 TR |
| Vardinė galia R449A [kW] | 13.60 kW |
| Vardinė galia R449A [TR] | 3.87 TR |
| Vardinė galia R449B [kW] | 13.82 kW |
| Vardinė galia R449B [TR] | 3.93 TR |
| Vardinė galia R452A [kW] | 10.48 kW |
| Vardinė galia R452A [TR] | 2.98 TR |
| Vardinė galia R452B [kW] | 18.91 kW |
| Vardinė galia R452B [TR] | 5.38 TR |
| Vardinė galia R454A [kW] | 14.10 kW |
| Vardinė galia R454A [TR] | 4.01 TR |
| Vardinė galia R454B [kW] | 19.14 kW |
| Vardinė galia R454B [TR] | 5.44 TR |
| Vardinė galia R454C [kW] | 12.10 kW |
| Vardinė galia R454C [TR] | 3.44 TR |
| Vardinė galia R455A [kW] | 13.35 kW |
| Vardinė galia R455A [TR] | 3.80 TR |
| Vardinė galia R513A [kW] | 8.86 kW |
| Vardinė galia R513A [TR] | 2.52 TR |
| Vardinė galia R515B [kW] | 7.57 kW |
| Vardinė galia R515B [TR] | 2.15 TR |
| Vardinės gal. sąlygos [SI] | Subcooling=0 ºCSuperheat=0 ºCtcond=38 ºCtevap=5 ºC |
| Variklio tipas | Nuolatinio magneto žingsninis variklis |
| Veiksmo režimas | 1-2 sužadinimas (pusė žingsnio)2-2 sužadinimas (visas žingsnis) |
| Vožtuvo atidarymo „pulses@normal“ srautas | 55 ± 16 steps |
| Vožtuvo atidarymo „pulses@reverse“ srautas | 15 ± 15 steps |
| Vožtuvo versija | V2 |
Bendrosios specifikacijos
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Bruto svoris | 0.046 Kilogram |
| Grynasis svoris | 0.035 Kilogram |
| Tūris | 0.251 Liter |
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715255004950 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |