Danfoss logo
ETS 400L - 500L

El. plėtimosi vožtuvas, ETS 500L

034G3695

PVE, Aušinimo medžiagos temperatūra [°C] [maks.]: 95, Aušinimo medžiagos temperatūra [°F] [maks.]: 203

Gaminių specifikacija

Charakteristika
Vertė
Aplinkos temperatūros diapazonas [°C] [Maks.]70 °C
Aplinkos temperatūros diapazonas [°C] [Min.]-40 °C
Aplinkos temperatūros diapazonas [°F] [maks.]158 °F
Aplinkos temperatūros diapazonas [°F] [Min.]-40 °F
Aušinimo medžiagosR1234ze(E)R134aR22R404AR407AR407CR407FR407HR410AR417AR422AR422BR422DR438AR442AR448AR449AR449BR450AR452AR463AR507AR513AR513BR515AR515B
Aušinimo medžiagos temperatūra [°C] [maks.]95 °C
Aušinimo medžiagos temperatūra [°C] [min.]-40 °C
Aušinimo medžiagos temperatūra [°F] [maks.]203 °F
Aušinimo medžiagos temperatūra [°F] [min.]-40 °F
CE markYes
China RoHS complianceYes with exemptions
China RoHS exemption clause7.3
Contains batteriesNo
Cv vertė [gal/min]31.330 gal/min
Dalių kiekis pakuotė formate1 vnt.
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elektros jungties dydis4 kontaktai
Elektros jungtisM12
Elektros jungtys, kištukas / lizdasKištukinis
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Fazės induktyvumas [µH]85000 μH
Fazės srovė (RMS) [mA]200 mA
Fazės srovė (smailė) [mA]283 mA
Įėjimo dydis [col.]2 1/8 in
Įėjimo jungties tipasLITAVIMAS, ODF
Išleidimo dydis [col.]2 5/8 in
Išleidimo jungties tipasLITAVIMAS, ODF
Įtampa [V] DC12.0 V
Jungčių medžiagaVaris
KategorijaI
Korpuso IP vardinė reikšmėIP67
Korpuso medžiagaŽalvaris
KryptisTiesus
Kv reikšmė [m³/h]27.100 m³/h
Maks. bendr. energijos suvartojimas CurrDrive[W]4.2 W
Maks. bendr. energijos suvartojimas VoltDrive[W]5.5 W
Maks. darbinė srovė [A]0.40 A
Maks. Darbinis slėgis [bar]37.0 bar
Maks. Darbinis slėgis [psig]536 psig
Maks. leistinas veikimo ciklas [%]50 % RH
Maks. OPD atbulinės eigos įtampa [bar]10 bar
Maks. OPD atbulinės eigos įtampa [psi]145 psi
Charakteristika
Vertė
Maks. OPD atbulinės eigos srovės pavara [bar]10 bar
Maks. OPD atbulinės eigos srovės pavara [psi]145 psi
Maks. OPD revers. [bar]10 bar
Maks. OPD revers. [psi]145.0 psi
Material DescriptionETS 500L Electric exp valve w. SG
MWP [bar] CRN32 bar
MWP [psig] CRN463 psig
Pakavimo formatasViena pakuotė
PatvirtinimasCECMIMCRNEACUAUKCAUL Recognized
Pilnas važiavimo laikas, įtampos pavara [s]33.3 s
Pilnas važiavimo laikas, varomoji pavara [s]16.7 s
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Produkto pavadinimasEl. plėtimosi vožtuvas
Produkto tipasETS 500L
Produktų grupėIšsiplėtimo vožtuvai
Rankinio valdymo parinktisAST-G paslaugos valdiklis
REACH kandidatinio sąrašo medžiagosLead (CAS no. 7439-92-1)Cobalt dichloride (CAS no. 7646-79-9)
SCIP dokumentacijos gaminio pavadinimasETS 175L-500L with sight glass
SCIP dokumentacijos Nr.a93f9e80-7dd4-4ed5-ba93-590f2e135e6a
Skysčių grupė2
Srauto charakteristikaTiesinė
Srauto kryptisDvikryptis srautas
Stebėjimo langelisTaip
Subalansuotas prievadas [Taip / ne]Taip
Suderinami „Danfoss“ valdikliaiAK-XM 208CEKEEKFMXC
Tepalų suderinamumasABPAGPAOPOEPVE
Tvirtinimo failo vardasMH7648
UL markYes
UL patvirtintos šaldomosios medžiagosR1234ze(E)R134aR22R404AR407AR407CR407FR407HR410AR417AR422AR422BR422DR438AR442AR448AR449AR449BR450AR452AR463AR507AR513AR513BR515AR515B
Vardinė galia R1234ze [kW]1396.00 kW
Vardinė galia R1234ze [TR]402.00 TR
Vardinė galia R134a [kW]1786.00 kW
Vardinė galia R134a [TR]507.00 TR
Vardinė galia R513A [kW]1535.00 kW
Vardinė galia R513A [TR]442.00 TR
Vardinė galia R515B [kW]1357.00 kW
Vardinė galia R515B [TR]390.00 TR
Vardinės gal. sąl. pastabaAtidaryta visa eiga, įprastas srautas
Vardinės gal. sąlygos [IMP]tcond=90 °Ftevap=40 °Ftliq=82 °F
Vardinės gal. sąlygos [SI]tcond=32 °Ctevap=5 °Ctliq=28 °C
Variklio tipasDviejų polių
Veiksmo režimas2 fazių viso žingsnio

Bendrosios specifikacijos

Charakteristika
Vertė
Bruto svoris4.5 Kilogram
Grynasis svoris3.44 Kilogram
Tūris22.788 Liter
Charakteristika
Vertė
EAN/UPC5715162875667
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm