El. plėtimosi vožtuvas, ETS 175L
034G3693
Paskirtims be alyvos; PVE, Aušinimo medžiagos temperatūra [°C] [maks.]: 95, Aušinimo medžiagos temperatūra [°F] [maks.]: 203
034G3693
Gaminių specifikacija
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Aplinkos temperatūros diapazonas [°C] [Maks.] | 70 °C |
| Aplinkos temperatūros diapazonas [°C] [Min.] | -40 °C |
| Aplinkos temperatūros diapazonas [°F] [maks.] | 158 °F |
| Aplinkos temperatūros diapazonas [°F] [Min.] | -40 °F |
| Aušinimo medžiagos | R1234yfR1234ze(E)R134aR22R404AR407AR407CR407FR407HR410AR417AR422AR422BR422DR438AR442AR448AR449AR449BR450AR452AR463AR507AR513AR513BR515AR515B |
| Aušinimo medžiagos temperatūra [°C] [maks.] | 95 °C |
| Aušinimo medžiagos temperatūra [°C] [min.] | -40 °C |
| Aušinimo medžiagos temperatūra [°F] [maks.] | 203 °F |
| Aušinimo medžiagos temperatūra [°F] [min.] | -40 °F |
| CE mark | Yes |
| China RoHS compliance | Yes with exemptions |
| China RoHS exemption clause | 7.3 |
| Contains batteries | No |
| Cv vertė [gal/min] | 11.700 gal/min |
| Dalių kiekis pakuotė formate | 6 vnt. |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Elektros jungties dydis | 4 kontaktai |
| Elektros jungtis | M12 |
| Elektros jungtys, kištukas / lizdas | Kištukinis |
| EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
| EU RoHS exemption clause | 6(c) |
| Fazės induktyvumas [µH] | 85000 μH |
| Fazės srovė (RMS) [mA] | 200 mA |
| Fazės srovė (smailė) [mA] | 283 mA |
| Įėjimo dydis [col.] | 1 5/8 in |
| Įėjimo jungties tipas | Litavimas ODF |
| Iš viso žingsnių | 3810 (visi žingsniai) |
| Išleidimo dydis [col.] | 1 5/8 in |
| Išleidimo jungties tipas | Litavimas ODF |
| Įtampa [V] DC | 12.0 V |
| Jungčių medžiaga | Varis |
| Kategorija | I |
| Korpuso IP vardinė reikšmė | IP67 |
| Korpuso medžiaga | Žalvaris |
| Kryptis | Tiesus |
| Kv reikšmė [m³/h] | 10.100 m³/h |
| Maks. bendr. energijos suvartojimas CurrDrive[W] | 4.2 W |
| Maks. bendr. energijos suvartojimas VoltDrive[W] | 5.5 W |
| Maks. darbinė srovė [A] | 0.40 A |
| Maks. Darbinis slėgis [bar] | 37.0 bar |
| Maks. Darbinis slėgis [psig] | 536 psig |
| Maks. leistinas veikimo ciklas [%] | 50 % RH |
| Maks. OPD [bar] | 26.0 bar |
| Maks. OPD [psi] | 377.0 psi |
| Maks. OPD atbulinės eigos įtampa [bar] | 26 bar |
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Maks. OPD atbulinės eigos įtampa [psi] | 377 psi |
| Maks. OPD atbulinės eigos srovės pavara [bar] | 26 bar |
| Maks. OPD atbulinės eigos srovės pavara [psi] | 377 psi |
| Material Description | ETS 175L Electric exp valve L OF I/6 |
| MWP [bar] CRN | 32 bar |
| MWP [psig] CRN | 463 psig |
| Pakavimo formatas | Pramoninis paketas |
| Patvirtinimas | CECMIMCRNEACLLC CDC TYSKUAUKCAUL Recognized |
| Pilnas važiavimo laikas, įtampos pavara [s] | 25.4 s |
| Pilnas važiavimo laikas, varomoji pavara [s] | 12.7 s |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Produkto pavadinimas | El. plėtimosi vožtuvas |
| Produkto priedai | Žingsninio vožtuvo priedai |
| Produkto tipas | ETS 175L |
| Produktų grupė | Išsiplėtimo vožtuvai |
| Rankinio valdymo parinktis | AST-G paslaugos valdiklis |
| REACH kandidatinio sąrašo medžiagos | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| SCIP dokumentacijos gaminio pavadinimas | ETS 175L-500L |
| SCIP dokumentacijos Nr. | 082963bf-1a44-410f-8480-cd924f065920 |
| Skysčių grupė | 2 |
| Srauto charakteristika | Tiesinė |
| Srauto krypties indikatorius | Arrow embossed |
| Srauto kryptis | Dvikryptis srautas |
| Stebėjimo langelis | Taip |
| Subalansuotas prievadas [Taip / ne] | Taip |
| Suderinami „Danfoss“ valdikliai | AK-XM 208CEKEEKFMXC |
| Tepalų suderinamumas | Paskirtims be alyvosABPAGPAOPOEPVE |
| Tinkamas naudoti | Žingsninio vožtuvo atsarginės dalys |
| Tvirtinimo failo vardas | MH7648 |
| UL mark | Yes |
| UL patvirtintos šaldomosios medžiagos | R1234yfR1234ze(E)R134aR22R404AR407AR407CR407FR407HR410AR417AR422AR422BR422DR438AR442AR448AR449AR449BR450AR452AR463AR507AR513AR513BR515AR515B |
| Vardinė galia R1234ze [kW] | 495.00 kW |
| Vardinė galia R1234ze [TR] | 142.00 TR |
| Vardinė galia R134a [kW] | 631.00 kW |
| Vardinė galia R134a [TR] | 180.00 TR |
| Vardinė galia R513A [kW] | 542.00 kW |
| Vardinė galia R513A [TR] | 156.00 TR |
| Vardinė galia R515B [kW] | 481.00 kW |
| Vardinė galia R515B [TR] | 139.00 TR |
| Vardinės gal. sąl. pastaba | Atidaryta visa eiga, įprastas srautas |
| Vardinės gal. sąlygos [IMP] | tcond=90 °Ftevap=40 °Ftliq=82 °F |
| Vardinės gal. sąlygos [SI] | tcond=32 °Ctevap=5 °Ctliq=28 °C |
| Variklio tipas | Dviejų polių |
| Varža [kOhm] | 0.1 kOhm |
| Veiksmo režimas | 2 fazių viso žingsnio |
Bendrosios specifikacijos
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Bruto svoris | 2.013 Kilogram |
| Grynasis svoris | 1.833 Kilogram |
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162730843 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |