El. plėtimosi vožtuvas, ETS 500L
034G3691
Paskirtims be alyvos; PVE, Aušinimo medžiagos temperatūra [°C] [maks.]: 95, Aušinimo medžiagos temperatūra [°F] [maks.]: 203, Įėjimo dydis [mm]: 52, Išleidimo dydis [mm]: 52
034G3691
Gaminių specifikacija
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Aplinkos temperatūros diapazonas [°C] [Maks.] | 70 °C |
| Aplinkos temperatūros diapazonas [°C] [Min.] | -40 °C |
| Aplinkos temperatūros diapazonas [°F] [maks.] | 158 °F |
| Aplinkos temperatūros diapazonas [°F] [Min.] | -40 °F |
| Aušinimo medžiagos | R1234ze(E)R134aR22R404AR407AR407CR407FR407HR410AR417AR422AR422BR422DR438AR442AR448AR449AR449BR450AR452AR463AR507AR513AR513BR515AR515B |
| Aušinimo medžiagos temperatūra [°C] [maks.] | 95 °C |
| Aušinimo medžiagos temperatūra [°C] [min.] | -40 °C |
| Aušinimo medžiagos temperatūra [°F] [maks.] | 203 °F |
| Aušinimo medžiagos temperatūra [°F] [min.] | -40 °F |
| CE mark | Yes |
| China RoHS compliance | Yes with exemptions |
| China RoHS exemption clause | 7.3 |
| Contains batteries | No |
| Cv vertė [gal/min] | 31.330 gal/min |
| Dalių kiekis pakuotė formate | 1 vnt. |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Elektros jungties dydis | 4 kontaktai |
| Elektros jungtis | M12 |
| Elektros jungtys, kištukas / lizdas | Kištukinis |
| EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
| EU RoHS exemption clause | 6(c) |
| Fazės induktyvumas [µH] | 85000 μH |
| Fazės srovė (RMS) [mA] | 200 mA |
| Fazės srovė (smailė) [mA] | 283 mA |
| Įėjimo dydis [mm] | 52.00 mm |
| Įėjimo jungties tipas | LITAVIMAS, ODM |
| Iš viso žingsnių | 4999 (full steps) |
| Išleidimo dydis [mm] | 52.00 mm |
| Išleidimo jungties tipas | LITAVIMAS, ODM |
| Įtampa [V] DC | 12.0 V |
| Jungčių medžiaga | Varis |
| Kategorija | I |
| Korpuso IP vardinė reikšmė | IP67 |
| Korpuso medžiaga | Žalvaris |
| Kryptis | Tiesus |
| Kv reikšmė [m³/h] | 27.100 m³/h |
| Maks. bendr. energijos suvartojimas CurrDrive[W] | 4.2 W |
| Maks. bendr. energijos suvartojimas VoltDrive[W] | 5.5 W |
| Maks. darbinė srovė [A] | 0.40 A |
| Maks. Darbinis slėgis [bar] | 37.0 bar |
| Maks. Darbinis slėgis [psig] | 536 psig |
| Maks. leistinas veikimo ciklas [%] | 50 % RH |
| Maks. OPD [bar] | 26.0 bar |
| Maks. OPD [psi] | 377.0 psi |
| Maks. OPD atbulinės eigos įtampa [bar] | 10 bar |
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Maks. OPD atbulinės eigos įtampa [psi] | 145 psi |
| Maks. OPD atbulinės eigos srovės pavara [bar] | 10 bar |
| Maks. OPD atbulinės eigos srovės pavara [psi] | 145 psi |
| Material Description | ETS 500L Electric exp valve, L w/SG OF |
| MWP [bar] CRN | 32 bar |
| MWP [psig] CRN | 463 psig |
| Pakavimo formatas | Viena pakuotė |
| Patvirtinimas | CECMIMCRNEACLLC CDC TYSKUAUKCAUL Recognized |
| Pilnas važiavimo laikas, įtampos pavara [s] | 33.3 s |
| Pilnas važiavimo laikas, varomoji pavara [s] | 16.7 s |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Produkto pavadinimas | El. plėtimosi vožtuvas |
| Produkto priedai | Žingsninio vožtuvo priedai |
| Produkto tipas | ETS 500L |
| Produktų grupė | Išsiplėtimo vožtuvai |
| Rankinio valdymo parinktis | AST-G paslaugos valdiklis |
| REACH kandidatinio sąrašo medžiagos | Lead (CAS no. 7439-92-1)Cobalt dichloride (CAS no. 7646-79-9) |
| SCIP dokumentacijos gaminio pavadinimas | ETS 175L-500L with sight glass |
| SCIP dokumentacijos Nr. | c81a3c50-9710-4373-be75-2652b16aea76 |
| Skysčių grupė | 2 |
| Srauto charakteristika | Tiesinė |
| Srauto krypties indikatorius | Arrow embossed |
| Srauto kryptis | Dvikryptis srautas |
| Stebėjimo langelis | Taip |
| Subalansuotas prievadas [Taip / ne] | Taip |
| Suderinami „Danfoss“ valdikliai | AK-XM 208CEKEMCX |
| Tepalų suderinamumas | Paskirtims be alyvosABPAGPAOPOEPVE |
| Tinkamas naudoti | Žingsninio vožtuvo atsarginės dalys |
| Tvirtinimo failo vardas | MH7648 |
| UL mark | Yes |
| UL patvirtintos šaldomosios medžiagos | R1234ze(E)R134aR22R404AR407AR407CR407FR407HR410AR417AR422AR422BR422DR438AR442AR448AR449AR449BR450AR452AR463AR507AR513AR513BR515AR515B |
| Vardinė galia R1234ze [kW] | 1396.00 kW |
| Vardinė galia R1234ze [TR] | 402.00 TR |
| Vardinė galia R134a [kW] | 1786.00 kW |
| Vardinė galia R134a [TR] | 507.00 TR |
| Vardinė galia R513A [kW] | 1535.00 kW |
| Vardinė galia R513A [TR] | 442.00 TR |
| Vardinė galia R515B [kW] | 1357.00 kW |
| Vardinė galia R515B [TR] | 390.00 TR |
| Vardinės gal. sąl. pastaba | Atidaryta visa eiga, įprastas srautas |
| Vardinės gal. sąlygos [IMP] | tcond=90 °Ftevap=40 °Ftliq=82 °F |
| Vardinės gal. sąlygos [SI] | tcond=32 °Ctevap=5 °Ctliq=28 °C |
| Variklio tipas | Dviejų polių |
| Varža [kOhm] | 0.1 kOhm |
| Veiksmo režimas | 2 fazių viso žingsnio |
Bendrosios specifikacijos
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Bruto svoris | 4.49 Kilogram |
| Grynasis svoris | 3.398 Kilogram |
| Tūris | 22.788 Liter |
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162706015 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |