Danfoss logo
Electric Expansion Valve ETS 175L and ETS 250L

El. plėtimosi vožtuvas, ETS 250L

034G3672

PVE, Aušinimo medžiagos temperatūra [°C] [maks.]: 70, Aušinimo medžiagos temperatūra [°F] [maks.]: 158

Gaminių specifikacija

Charakteristika
Vertė
Aplinkos temperatūros diapazonas [°C] [Maks.]70 °C
Aplinkos temperatūros diapazonas [°C] [Min.]-40 °C
Aplinkos temperatūros diapazonas [°F] [maks.]158 °F
Aplinkos temperatūros diapazonas [°F] [Min.]-40 °F
Aušinimo medžiagosR1234yfR1234ze(E)R134aR22R404AR407AR407CR407FR407HR410AR417AR422AR422BR422DR438AR442AR448AR449AR449BR450AR452AR463AR507AR513AR513BR515AR515B
Aušinimo medžiagos temperatūra [°C] [maks.]70 °C
Aušinimo medžiagos temperatūra [°C] [min.]-40 °C
Aušinimo medžiagos temperatūra [°F] [maks.]158 °F
Aušinimo medžiagos temperatūra [°F] [min.]-40 °F
CE markYes
China RoHS complianceYes with exemptions
China RoHS exemption clause7.3
Contains batteriesNo
Cv vertė [gal/min]15.700 gal/min
Dalių kiekis pakuotė formate6 vnt.
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elektros jungties dydis4 kontaktai
Elektros jungtisM12
Elektros jungtys, kištukas / lizdasKištukinis
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Fazės induktyvumas [µH]85000 μH
Fazės srovė (RMS) [mA]200 mA
Fazės srovė (smailė) [mA]283 mA
Įėjimo dydis [col.]1 5/8 in
Įėjimo jungties tipasLitavimas ODF
Iš viso žingsnių3810 (visi žingsniai)
Išleidimo dydis [col.]1 5/8 in
Išleidimo jungties tipasLitavimas ODF
Įtampa [V] DC12.0 V
Jungčių medžiagaVaris
KategorijaI
Korpuso IP vardinė reikšmėIP67
Korpuso medžiagaŽalvaris
KryptisTiesus
Kv reikšmė [m³/h]13.600 m³/h
Maks. bendr. energijos suvartojimas CurrDrive[W]6.5 W
Maks. bendr. energijos suvartojimas VoltDrive[W]5.5 W
Maks. darbinė srovė [A]0.50 A
Maks. Darbinis slėgis [bar]37.0 bar
Maks. Darbinis slėgis [psig]536 psig
Maks. leistinas veikimo ciklas [%]100 % RH
Maks. OPD [bar]26.0 bar
Maks. OPD [psi]377.0 psi
Maks. OPD atbulinės eigos įtampa [bar]12 bar
Maks. OPD atbulinės eigos įtampa [psi]174 psi
Charakteristika
Vertė
Maks. OPD atbulinės eigos srovės pavara [bar]17 bar
Maks. OPD atbulinės eigos srovės pavara [psi]247 psi
Material DescriptionETS 250L Electric exp valve I/6
MWP [bar] CRN32 bar
MWP [psig] CRN463 psig
Pakavimo formatasPramoninis paketas
PatvirtinimasCECMIMCRNEACLLC CDC TYSKUAUKCAUL Recognized
Patvirtinimo failasMH7648
Pilnas važiavimo laikas, įtampos pavara [s]25.4 s
Pilnas važiavimo laikas, varomoji pavara [s]12.7 s
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Produkto pavadinimasEl. plėtimosi vožtuvas
Produkto priedaiŽingsninio vožtuvo priedai
Produkto tipasETS 250L
Produktų grupėIšsiplėtimo vožtuvai
Rankinio valdymo parinktisAST-G paslaugos valdiklis
REACH kandidatinio sąrašo medžiagosLead (CAS no. 7439-92-1)Cobalt dichloride (CAS no. 7646-79-9)
SCIP dokumentacijos gaminio pavadinimasETS 175L-550L with sight glass
SCIP dokumentacijos Nr.c81a3c50-9710-4373-be75-2652b16aea76
Skysčių grupė2
Srauto charakteristikaS-shape
Srauto krypties indikatoriusArrow embossed
Srauto kryptisDvikryptis srautas
Stebėjimo langelisTaip
Subalansuotas prievadas [Taip / ne]Taip
Suderinami „Danfoss“ valdikliaiAK-XM 208CEKEEKFMCX
Tepalų suderinamumasABMOPAGPAOPOEPVE
Tinkamas naudotiŽingsninio vožtuvo atsarginės dalys
Tvirtinimo failo vardasMH7648
UL markYes
UL patvirtintos šaldomosios medžiagosR1234yfR1234ze(E)R134aR22R404AR407AR407CR407FR407HR410AR417AR422AR422BR422DR438AR442AR448AR449AR449BR450AR452AR463AR507AR513AR513BR515AR515B
Vardinė galia R134a [kW]702.00 kW
Vardinė galia R134a [TR]202.00 TR
Vardinė galia R404A/R507 [kW]679.00 kW
Vardinė galia R404A/R507 [TR]196.00 TR
Vardinė galia R407C [kW]987.00 kW
Vardinė galia R407C [TR]284.00 TR
Vardinė galia R513A [kW]603.00 kW
Vardinė galia R513A [TR]173.00 TR
Vardinės gal. sąl. pastabaAtidaryta visa eiga, įprastas srautas
Vardinės gal. sąlygos [IMP]tcond=90 °Ftevap=40 °Ftliq=82 °F
Vardinės gal. sąlygos [SI]tcond=32 °Ctevap=5 °Ctliq=28 °C
Variklio tipasDviejų polių
Varža [kOhm]0.1 kOhm
Veiksmo režimas2 fazių viso žingsnio

Bendrosios specifikacijos

Charakteristika
Vertė
Bruto svoris1.942 Kilogram
Grynasis svoris1.917 Kilogram
Charakteristika
Vertė
EAN/UPC5715162476154
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm