Danfoss logo
ETS 12, angleway

El. plėtimosi vožtuvas, ETS 12.5

034G4215

PVE, Aušinimo medžiagos temperatūra [°C] [maks.]: 65, Aušinimo medžiagos temperatūra [°F] [maks.]: 150, Įėjimo dydis [mm]: 22, Išleidimo dydis [mm]: 22

Gaminių specifikacija

Charakteristika
Vertė
Aplinkos temperatūros diapazonas [°C] [Maks.]60 °C
Aplinkos temperatūros diapazonas [°C] [Min.]-40 °C
Aplinkos temperatūros diapazonas [°F] [maks.]140 °F
Aplinkos temperatūros diapazonas [°F] [Min.]-40 °F
Aušinimo medžiagosR1234ze(E)R134aR22R404AR407AR407CR407FR407HR410AR417AR422AR422BR422DR438AR442AR448AR449AR449BR450AR452AR463AR507AR513AR513BR515AR515B
Aušinimo medžiagos temperatūra [°C] [maks.]65 °C
Aušinimo medžiagos temperatūra [°C] [min.]-40 °C
Aušinimo medžiagos temperatūra [°F] [maks.]150 °F
Aušinimo medžiagos temperatūra [°F] [min.]-40 °F
CE markYes
China RoHS complianceYes with exemptions
China RoHS exemption clause7.3
Contains batteriesNo
Dalių kiekis pakuotė formate6 vnt.
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elektros jungties dydis4 kontaktai
Elektros jungtisM12
Elektros jungtys, kištukas / lizdasKištukinis
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Fazės induktyvumas [µH]85000 μH
Fazės srovė (RMS) [mA]100 mA
Fazės srovė (smailė) [mA]141 mA
Įėjimo dydis [col.]7/8 in
Įėjimo dydis [mm]22.00 mm
Įėjimo jungties tipasLitavimas ODF
Iš viso žingsnių2625 (visi žingsniai)
Išleidimo dydis [col.]7/8 in
Išleidimo dydis [mm]22.00 mm
Išleidimo jungties tipasLitavimas ODF
Įtampa [V] nuolat. srovė [maks.]13.8 V
Įtampa [V] nuolat. srovė [min.]11.5 V
Jungčių medžiagaVaris
KategorijaI
Korpuso IP vardinė reikšmėIP67
KryptisKampinis
Maks. bendr. energijos suvartojimas CurrDrive[W]1.3 W
Maks. bendr. energijos suvartojimas VoltDrive[W]5.5 W
Maks. Darbinis slėgis [bar]45.5 bar
Maks. Darbinis slėgis [psig]660 psig
Maks. leistinas veikimo ciklas [%]100 % RH
Maks. OPD [bar]33.0 bar
Charakteristika
Vertė
Maks. OPD [psi]478.6 psi
Maks. OPD revers. [bar]33 bar
Maks. OPD revers. [psi]478.6 psi
Material DescriptionETS 12.5 Electric exp valve
Pakavimo formatasKelių elementų pakuotė
PatvirtinimasCEEACUAUKCAUL
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Produkto pavadinimasEl. plėtimosi vožtuvas
Produkto priedaiŽingsninio vožtuvo priedai
Produkto tipasETS 12.5
Produktų grupėIšsiplėtimo vožtuvai
Rankinio valdymo parinktisAST-G paslaugos valdiklis
REACH kandidatinio sąrašo medžiagosLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dokumentacijos gaminio pavadinimasETS 12,5-25 KVS 15 - electric expansion valve
SCIP dokumentacijos Nr.e3ad9fd7-71e7-4510-9bd9-560a85cda8bf
Skysčių grupė2
Srauto krypties indikatoriusĮspausta 2 krypčių rodyklė
Srauto kryptisDvikryptis srautas
Subalansuotas prievadas [Taip / ne]Ne
Suderinami „Danfoss“ valdikliaiEKE 1AEKE 1BEKE 1C
Tepalų suderinamumasABMOPAGPAOPOEPVE
Tinkamas naudotiŽingsninio vožtuvo atsarginės dalys
UL markYes
UL patvirtintos šaldomosios medžiagosR134aR22R404AR407AR407CR407FR410AR422BR422DR438AR448AR449AR450AR452AR507AR513A
Vardinė galia R134a [kW]45.00 kW
Vardinė galia R134a [TR]13.00 TR
Vardinė galia R22 [kW]57.00 kW
Vardinė galia R22 [TR]16.00 TR
Vardinė galia R404A/R507 [kW]43.00 kW
Vardinė galia R404A/R507 [TR]12.00 TR
Vardinė galia R407C [kW]63.00 kW
Vardinė galia R407C [TR]18.00 TR
Vardinė galia R410A [kW]70.00 kW
Vardinė galia R410A [TR]20.00 TR
Vardinės gal. sąl. pastabaAtidaryta visa eiga, įprastas srautas
Vardinės gal. sąlygos [IMP]tcond=90 °Ftevap=40 °Ftliq=82 °F
Vardinės gal. sąlygos [SI]tcond=32 °Ctevap=5 °Ctliq=28 °C
Variklio tipasDviejų polių
Varža [kOhm]0.1 kOhm
Veiksmo režimas2 fazių viso žingsnio
Viso eigos laiko greitis [s] [maks.]17.0 s
Viso eigos laiko greitis [s] [min.]8.5 s

Bendrosios specifikacijos

Charakteristika
Vertė
Bruto svoris1.067 Kilogram
Grynasis svoris0.917 Kilogram
Tūris3.304 Liter
Charakteristika
Vertė
EAN/UPC5702428825634
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm