El. plėtimosi vožtuvas, ETS 12.5
034G4210
PVE, Aušinimo medžiagos temperatūra [°C] [maks.]: 65, Aušinimo medžiagos temperatūra [°F] [maks.]: 150, Įėjimo dydis [mm]: 16, Išleidimo dydis [mm]: 16
034G4210
Gaminių specifikacija
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Aplinkos temperatūros diapazonas [°C] [Maks.] | 60 °C |
| Aplinkos temperatūros diapazonas [°C] [Min.] | -40 °C |
| Aplinkos temperatūros diapazonas [°F] [maks.] | 140 °F |
| Aplinkos temperatūros diapazonas [°F] [Min.] | -40 °F |
| Aušinimo medžiagos | R1234ze(E)R134aR22R404AR407AR407CR407FR407HR410AR417AR422AR422BR422DR438AR442AR448AR449AR449BR450AR452AR463AR507AR513AR513BR515AR515B |
| Aušinimo medžiagos temperatūra [°C] [maks.] | 65 °C |
| Aušinimo medžiagos temperatūra [°C] [min.] | -40 °C |
| Aušinimo medžiagos temperatūra [°F] [maks.] | 150 °F |
| Aušinimo medžiagos temperatūra [°F] [min.] | -40 °F |
| CE mark | Yes |
| China RoHS compliance | Yes with exemptions |
| China RoHS exemption clause | 7.3 |
| Contains batteries | No |
| Dalių kiekis pakuotė formate | 6 vnt. |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Elektros jungties dydis | 4 kontaktai |
| Elektros jungtis | M12 |
| Elektros jungtys, kištukas / lizdas | Kištukinis |
| EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
| EU RoHS exemption clause | 6(c) |
| Fazės induktyvumas [µH] | 85000 μH |
| Fazės srovė (RMS) [mA] | 100 mA |
| Fazės srovė (smailė) [mA] | 141 mA |
| Įėjimo dydis [col.] | 5/8 in |
| Įėjimo dydis [mm] | 16.00 mm |
| Įėjimo jungties tipas | Litavimas ODF |
| Iš viso žingsnių | 2625 (visi žingsniai) |
| Išleidimo dydis [col.] | 5/8 in |
| Išleidimo dydis [mm] | 16.00 mm |
| Išleidimo jungties tipas | Litavimas ODF |
| Įtampa [V] nuolat. srovė [maks.] | 13.8 V |
| Įtampa [V] nuolat. srovė [min.] | 11.5 V |
| Jungčių medžiaga | Varis |
| Kategorija | I |
| Korpuso IP vardinė reikšmė | IP67 |
| Kryptis | Tiesus |
| Maks. bendr. energijos suvartojimas CurrDrive[W] | 1.3 W |
| Maks. bendr. energijos suvartojimas VoltDrive[W] | 5.5 W |
| Maks. Darbinis slėgis [bar] | 45.5 bar |
| Maks. Darbinis slėgis [psig] | 660 psig |
| Maks. leistinas veikimo ciklas [%] | 100 % RH |
| Maks. OPD [bar] | 33.0 bar |
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Maks. OPD [psi] | 478.6 psi |
| Maks. OPD revers. [bar] | 33 bar |
| Maks. OPD revers. [psi] | 478.6 psi |
| Material Description | ETS 12.5 Electric exp valve |
| Pakavimo formatas | Kelių elementų pakuotė |
| Patvirtinimas | CEEACLLC CDC TYSKUKCAUL |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Produkto pavadinimas | El. plėtimosi vožtuvas |
| Produkto priedai | Žingsninio vožtuvo priedai |
| Produkto tipas | ETS 12.5 |
| Produktų grupė | Išsiplėtimo vožtuvai |
| Rankinio valdymo parinktis | AST-G paslaugos valdiklis |
| REACH kandidatinio sąrašo medžiagos | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| SCIP dokumentacijos gaminio pavadinimas | ETS 12,5-25 KVS 15 - electric expansion valve |
| SCIP dokumentacijos Nr. | e3ad9fd7-71e7-4510-9bd9-560a85cda8bf |
| Skysčių grupė | 2 |
| Srauto krypties indikatorius | Įspausta 2 krypčių rodyklė |
| Srauto kryptis | Dvikryptis srautas |
| Subalansuotas prievadas [Taip / ne] | Ne |
| Suderinami „Danfoss“ valdikliai | EKE 1AEKE 1BEKE 1C |
| Tepalų suderinamumas | ABMOPAGPAOPOEPVE |
| Tinkamas naudoti | Žingsninio vožtuvo atsarginės dalys |
| UL mark | Yes |
| UL patvirtintos šaldomosios medžiagos | R134aR22R404AR407AR407CR407FR410AR422BR422DR438AR448AR449AR450AR452AR507AR513A |
| Vardinė galia R134a [kW] | 45.00 kW |
| Vardinė galia R134a [TR] | 13.00 TR |
| Vardinė galia R22 [kW] | 57.00 kW |
| Vardinė galia R22 [TR] | 16.00 TR |
| Vardinė galia R404A/R507 [kW] | 43.00 kW |
| Vardinė galia R404A/R507 [TR] | 12.00 TR |
| Vardinė galia R407C [kW] | 63.00 kW |
| Vardinė galia R407C [TR] | 18.00 TR |
| Vardinė galia R410A [kW] | 70.00 kW |
| Vardinė galia R410A [TR] | 20.00 TR |
| Vardinės gal. sąl. pastaba | Atidaryta visa eiga, įprastas srautas |
| Vardinės gal. sąlygos [IMP] | tcond=90 °Ftevap=40 °Ftliq=82 °F |
| Vardinės gal. sąlygos [SI] | tcond=32 °Ctevap=5 °Ctliq=28 °C |
| Variklio tipas | Dviejų polių |
| Varža [kOhm] | 0.1 kOhm |
| Veiksmo režimas | 2 fazių viso žingsnio |
| Viso eigos laiko greitis [s] [maks.] | 17.0 s |
| Viso eigos laiko greitis [s] [min.] | 8.5 s |
Bendrosios specifikacijos
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Bruto svoris | 1.028 Kilogram |
| Grynasis svoris | 0.878 Kilogram |
| Tūris | 3.249 Liter |
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428825689 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |