Danfoss logo
ICSH Dual Position Solenoid Valve

Pilotinio valdymo servo vožtuvas, ICSH 25-15

148X1425

Jungties standartas: ANSI B 16.22, Viršutinis dangtis: 3 funkcijų moduliai

Gaminių specifikacija

Charakteristika
Vertė
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Contains batteriesNo
Dalių kiekis pakuotė formate1 vnt.
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Jungties standartasANSI B 16.22
KryptisTiesus
Material DescriptionICSH 25-15 (1/2" Port), 7/8" ODS
Pakavimo formatasViena pakuotė
Prievado dydis (vardinis) [col.]1/2 in
Charakteristika
Vertė
Product lineIndustrial Refrigeration
Produkto aprašymasDvigubas slėgio valdiklis
Produkto pavadinimasPilotinio valdymo servo vožtuvas
Produkto tipasICSH 25-15
Produktų grupėRegionally specified kits
REACH kandidatinio sąrašo medžiagosNo
Slėgio diapazonas [psig] Pe [maks.]102.0 psig
Slėgio diapazonas [psig] Pe [min.]0.0 psig
Sujungimo dydis [col.]7/8 in
Sujungimo tipasODS
Viršutinis dangtis3 funkcijų moduliai

Bendrosios specifikacijos

Charakteristika
Vertė
Bruto svoris5.1 Kilogram
Grynasis svoris4.5 Kilogram
Tūris26.748 Liter
Charakteristika
Vertė
EAN/UPC5715162694138
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm