Pilotinio valdymo servo vožtuvas, ICSH 25-5
148X1418
Jungties standartas: ANSI B 16.22, Viršutinis dangtis: 1 funkcijų modulis
148X1418
Gaminių specifikacija
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| China RoHS compliance | Yes |
| China RoHS exemption clause | No |
| Contains batteries | No |
| Dalių kiekis pakuotė formate | 1 vnt. |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
| Jungties standartas | ANSI B 16.22 |
| Kryptis | Tiesus |
| Material Description | ICSH 25-5 (3/16" Port), 1-1/8" ODS |
| Pakavimo formatas | Viena pakuotė |
| Prievado dydis (vardinis) [col.] | 3/16 in |
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Produkto aprašymas | Dvigubas slėgio valdiklis |
| Produkto pavadinimas | Pilotinio valdymo servo vožtuvas |
| Produkto tipas | ICSH 25-5 |
| Produktų grupė | Regionally specified kits |
| REACH kandidatinio sąrašo medžiagos | No |
| Slėgio diapazonas [psig] Pe [maks.] | 102.0 psig |
| Slėgio diapazonas [psig] Pe [min.] | 0.0 psig |
| Sujungimo dydis [col.] | 1-1/8 in |
| Sujungimo tipas | ODS |
| Viršutinis dangtis | 1 funkcijų modulis |
Bendrosios specifikacijos
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Bruto svoris | 6.112 Kilogram |
| Grynasis svoris | 5.45 Kilogram |
| Tūris | 26.748 Liter |
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162694176 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |