Danfoss logo
ICSH Dual Position Solenoid Valve

Pilotinio valdymo servo vožtuvas, ICSH 32

148X1277

Sujungimo tipas: Sandūrinis virinimas, Jungties standartas: ASME B 36.10M SCHEDULE 80, Viršutinis dangtis: 1 funkcijų modulis

Gaminių specifikacija

Charakteristika
Vertė
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Contains batteriesNo
Dalių kiekis pakuotė formate1 vnt.
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Įėjimo jungties dydis [mm]32.00 mm
Įėjimo jungties tipasSandūrinis virinimas
Jungties standartasASME B 36.10M SCHEDULE 80
KryptisTiesus
Material DescriptionICSH 32 (1-1/4" Port), 1-1/4" BW
Pakavimo formatasViena pakuotė
Charakteristika
Vertė
Prievado dydis (vardinis) [col.]1 1/4 in
Product lineIndustrial Refrigeration
Produkto aprašymasDvigubas slėgio valdiklis
Produkto pavadinimasPilotinio valdymo servo vožtuvas
Produkto tipasICSH 32
Produktų grupėRegionally specified kits
REACH kandidatinio sąrašo medžiagosNo
Slėgio diapazonas [psig] Pe [maks.]102.0 psig
Slėgio diapazonas [psig] Pe [min.]0.0 psig
Sujungimo dydis [col.]1 1/4 in
Sujungimo tipasSandūrinis virinimas
Viršutinis dangtis1 funkcijų modulis

Bendrosios specifikacijos

Charakteristika
Vertė
Bruto svoris9.877 Kilogram
Grynasis svoris0.007 Kilogram
Tūris22.493 Liter
Charakteristika
Vertė
EAN/UPC5702428533416
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm