Pilotinio valdymo servo vožtuvas, ICSH 40, 40 mm, Lizdinis virinimas
027H4307
Įėjimo jungties tipas: Lizdinis virinimas, Jungties standartas: ASME B 16.11, Įėjimo jungties dydis [mm]: 40, Kv reikšmė [m³/h]: 27
027H4307
Gaminių specifikacija
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Aušinimo medžiagos | R1234yfR1234ze(E)R125R134aR152aR170R22R227eaR236faR245faR290R32R401AR402AR404AR407AR407BR407CR407FR407HR409AR410AR413AR417AR421AR422AR422BR422DR438AR442AR444BR447AR447BR448AR449AR449BR450AR452AR452BR452CR454AR454BR454CR455AR463AR502R507AR512AR513AR513BR515AR515BR516AR600R600aR717R744 |
| China RoHS compliance | Yes |
| China RoHS exemption clause | No |
| Contains batteries | No |
| Cv vertė [gal/min] | 31.000 gal/min |
| Dalių kiekis pakuotė formate | 1 vnt. |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
| Įėjimo jungties dydis [col.] | 1 1/2 in |
| Įėjimo jungties dydis [mm] | 40.00 mm |
| Įėjimo jungties tipas | Lizdinis virinimas |
| Išleidimo jungties dydis [col.] | 1 1/2 in |
| Išleidimo jungties dydis [mm] | 40.0 mm |
| Išleidimo jungties tipas | Lizdinis virinimas |
| Jungties standartas | ASME B 16.11 |
| Kategorija | II |
| Kryptis | Tiesus |
| Kv reikšmė [m³/h] | 27.000 m³/h |
| Maks. Darbinis slėgis [bar] | 65.0 bar |
| Maks. Darbinis slėgis [psig] | 943 psig |
| Material Description | ICSH 40 SOC |
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Material quality (EF001257) | Other |
| Pakavimo formatas | Viena pakuotė |
| Patvirtinimas | EACTÜVUAUL |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Produkto aprašymas | Servomechanizmo valdomas vožtuvas |
| Produkto pavadinimas | Pilotinio valdymo servo vožtuvas |
| Produkto tipas | ICSH 40 |
| Produktų grupė | Slėg. ir temp. reg. vožtuvai |
| REACH kandidatinio sąrašo medžiagos | No |
| Skysčių grupė | 1 |
| Surface protection (EF000139) | Other |
| Temperature range [°C] [max] | 120 °C |
| Temperature range [°C] [min] | -60 °C |
| Temperatūros diapazonas [°F] [maks.] | 248 °F |
| Temperatūros diapazonas [°F] [min.] | -76 °F |
| UL mark | Yes |
| UL patvirtinimo failo vardas | AUŠINIMO MEDŽIAGOS VOŽTUVAS 53R0 |
| Viršutinis dangtis | 3 funkcijų moduliai |
| Vožtuvo versija | Standartinė versija |
| With insulation (EF021057) | FALSE |
| With position indicator (EF022469) | FALSE |
| With thermometer (EF002167) | FALSE |
Bendrosios specifikacijos
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Bruto svoris | 8.91 Kilogram |
| Grynasis svoris | 7.168 Kilogram |
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Tūris | 8.68 Liter |
| EAN/UPC | 5702428003223 |