Danfoss logo
ICSH Dual Position Solenoid Valve

Pilotinio valdymo servo vožtuvas, ICSH 32, 32 mm, Sandūrinis virinimas

027H3378

Įėjimo jungties tipas: Sandūrinis virinimas, Jungties standartas: ASME B 36.10M SCHEDULE 80, Įėjimo jungties dydis [mm]: 32, Kv reikšmė [m³/h]: 17

Gaminių specifikacija

Charakteristika
Vertė
Aušinimo medžiagosR1234yfR1234ze(E)R125R134aR152aR170R22R227eaR236faR245faR290R32R401AR402AR404AR407AR407BR407CR407FR407HR409AR410AR413AR417AR421AR422AR422BR422DR438AR442AR444BR447AR447BR448AR449AR449BR450AR452AR452BR452CR454AR454BR454CR455AR463AR502R507AR512AR513AR513BR515AR515BR516AR600R600aR717R744
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Contains batteriesNo
Cv vertė [gal/min]20.000 gal/min
Dalių kiekis pakuotė formate1 vnt.
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Įėjimo jungties dydis [col.]1 1/4 in
Įėjimo jungties dydis [mm]32.00 mm
Įėjimo jungties tipasSandūrinis virinimas
Išleidimo jungties dydis [col.]1 1/4 in
Išleidimo jungties dydis [mm]32.0 mm
Išleidimo jungties tipasSandūrinis virinimas
Jungties standartasASME B 36.10M SCHEDULE 80
KategorijaII
KryptisTiesus
Kv reikšmė [m³/h]17.000 m³/h
Maks. Darbinis slėgis [bar]65.0 bar
Maks. Darbinis slėgis [psig]943 psig
Material DescriptionICSH 32 ANSI
Charakteristika
Vertė
Material quality (EF001257)Other
Pakavimo formatasViena pakuotė
PatvirtinimasEACTÜVUAUL
Product lineIndustrial Refrigeration
Produkto aprašymasServomechanizmo valdomas vožtuvas
Produkto pavadinimasPilotinio valdymo servo vožtuvas
Produkto tipasICSH 32
Produktų grupėSlėg. ir temp. reg. vožtuvai
REACH kandidatinio sąrašo medžiagosNo
Skysčių grupė1
Surface protection (EF000139)Other
Temperature range [°C] [max]120 °C
Temperature range [°C] [min]-60 °C
Temperatūros diapazonas [°F] [maks.]248 °F
Temperatūros diapazonas [°F] [min.]-76 °F
UL markYes
UL patvirtinimo failo vardasAUŠINIMO MEDŽIAGOS VOŽTUVAS 53R0
Viršutinis dangtis3 funkcijų moduliai
Vožtuvo versijaStandartinė versija
With insulation (EF021057)FALSE
With position indicator (EF022469)FALSE
With thermometer (EF002167)FALSE

Bendrosios specifikacijos

Charakteristika
Vertė
Bruto svoris6.61 Kilogram
Grynasis svoris5.792 Kilogram
Tūris8.68 Liter
Charakteristika
Vertė
EAN/UPC5702428003216
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm