Danfoss logo
ICSH Dual Position Solenoid Valve

Pilotinio valdymo servo vožtuvas, ICSH 25, 25 mm, Sandūrinis virinimas

027H2309

Įėjimo jungties tipas: Sandūrinis virinimas, Jungties standartas: EN 10220, Įėjimo jungties dydis [mm]: 25, Kv reikšmė [m³/h]: 11.5

Gaminių specifikacija

Charakteristika
Vertė
Aušinimo medžiagosR1234yfR1234ze(E)R125R134aR152aR170R22R227eaR236faR245faR290R32R401AR402AR404AR407AR407BR407CR407FR407HR409AR410AR413AR417AR421AR422AR422BR422DR438AR442AR444BR447AR447BR448AR449AR449BR450AR452AR452BR452CR454AR454BR454CR455AR463AR502R507AR512AR513AR513BR515AR515BR516AR600R600aR717R744
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Contains batteriesNo
Cv vertė [gal/min]13.340 gal/min
Dalių kiekis pakuotė formate1 vnt.
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Įėjimo jungties dydis [col.]1 in
Įėjimo jungties dydis [mm]25.00 mm
Įėjimo jungties tipasSandūrinis virinimas
Išleidimo jungties dydis [col.]1 in
Išleidimo jungties dydis [mm]25.0 mm
Išleidimo jungties tipasSandūrinis virinimas
Jungties standartasEN 10220
KategorijaArt. 4, par. 3
KryptisTiesus
Kv reikšmė [m³/h]11.500 m³/h
Maks. Darbinis slėgis [bar]65.0 bar
Charakteristika
Vertė
Maks. Darbinis slėgis [psig]943 psig
Material DescriptionICSH 25 DIN
Pakavimo formatasViena pakuotė
PatvirtinimasEACUAUL
Product lineIndustrial Refrigeration
Produkto aprašymasServomechanizmo valdomas vožtuvas
Produkto pavadinimasPilotinio valdymo servo vožtuvas
Produkto tipasICSH 25
Produktų grupėSlėg. ir temp. reg. vožtuvai
REACH kandidatinio sąrašo medžiagosNo
Skysčių grupė1
Temperatūros diapazonas [°C] [Maks.]120 °C
Temperatūros diapazonas [°C] [Min.]-60 °C
Temperatūros diapazonas [°F] [maks.]248 °F
Temperatūros diapazonas [°F] [min.]-76 °F
UL markYes
UL patvirtinimo failo vardasAUŠINIMO MEDŽIAGOS VOŽTUVAS 53R0
Viršutinis dangtis3 funkcijų moduliai
Vožtuvo versijaStandartinė versija

Bendrosios specifikacijos

Charakteristika
Vertė
Bruto svoris5.216 Kilogram
Grynasis svoris4.765 Kilogram
Tūris8.68 Liter
Charakteristika
Vertė
EAN/UPC5702428998796
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm